Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HATLSN5-4 | - | 17 |
Codice componente | L | H | Profilato applicabile (Serie) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 299 pz. | 300~499 | 500~600 | ||||
HATLSN5-4 | 12 | 11.7 | HFS5 | |||
17 | 16.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HATLSN5-4-12 |
HATLSN5-4-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza filettatura L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
1.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 |
Loading...
Con dado | Bullone a T | Nome serie | Serie 5 | Filettatura nominale M(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione | Conduttivo | Materiale | Acciaio inox | Anti-allentamento | Non fornito |
Materiale | EN 1.4401 Equiv. / Vite: EN 1.4301 Equiv. | Tipo | HFS |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali