Serie 6 / Profilati in alluminio con giunti incorporati / Giunto singolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Profilato in alluminioEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
Kit giunto singoloPiastra di unioneEN 1.4301 Equiv.-
Dado di collegamentoEN 1.4401 Equiv.
Viti a testa bombata ed esagono incassatoEN 1.4567 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
JFSS6-3030L-1200
Codice componenteGiuntoL
Incrementi di 0.5mm
ProfilatoGiunti incorporatiAChiave richiesta per il serraggioPrezzo unitario profilatoGiunti, altro
Giunti singoliQuantitàInf. a 300mm300mm o sup.
JFSS6-3030L
(Solo estremità sx)
100~4000HFS6-3030
(P.571)
HSJNS6130Per M6   
W
(Sulle due estremità)
2   

Varianti

Serie 6/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa
Codice componente
JFSS6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSS6-3030W-[100-4000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSViteria di collegamento incorporata L
(mm)

-

1 6 giorni 10L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000

-

1 6 giorni 10W (Sulle due estremità)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Serie 6/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6-3030 Tipo Con giunto singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico