Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HNTA6 | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
PACK-HNTA6 | ||
HNTAV6 | ||
HNTAZ6 | ||
HNTASN6* | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | - |
PACK-HNTASN6* | ||
HNTASS6 | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
HNTA6 | - | 6 |
Codice componente | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||||
HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | ||||||||
HNTAV6 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 6 | |||||||
HNTAZ6 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | ||||||||
HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
HNTASS6 (EN 1.4305 Equiv.) | 6 |
Codice componente | M | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | ||||
Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | |||||
PACK-HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 4 | 5 | |||
6 | ||||||
PACK-HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 3 | 4 | 5 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4305 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
37.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi | ||
38.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 6 | Funzione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali