Serie 6 / Dadi flangiati

Serie 6 / Dadi flangiati
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HTDN6

Marca: MISUMI

Prezzo: 0.49

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTDN6

Serie 6/Dadi flangiati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HTDN6
Codice componenteBTDPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM1 ~ 499 pz.500~9991000~1500
HTDN
(Acciaio inox)
474.2 10   
585.5 12   
6106.0 13   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HTDN6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Dadi flangiati:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi con flangia Nome serie Serie 3 / Serie 5 / Serie 6 / Serie 8 / Serie 8-45 Filettatura nominale M(mm) M6
Materiale Acciaio inox Anti-allentamento Non fornito Materiale EN 1.4301 Equiv.

Si trova sulla pagina di Serie 6 / Dadi flangiati, il codice articolo è il seguente: HTDN6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTDN6.

Prodotti complementari

Supporto tecnico