Codice articolo del costruttore: HNTHSN8
Marca: MISUMI
Prezzo: 0.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNTHSN8
Codice componente | - | M |
HNTHSN8 HNKK8 HNKKST8 | - | 8 |
Codice componente | Prezzo unitario |
1 ~ 150 pz. | |
HNTHSN8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTHSN8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Con dado | Dadi di pre-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Eccentricità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Anti-allentamento | Non fornito | Materiale | EN 1.4401 Equiv. |
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Dadi di pre-montaggio con foro sfalsato |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Dadi di pre-montaggio con foro sfalsato, il codice articolo è il seguente: HNTHSN8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTHSN8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali