Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | (B) Dado finecorsa | (A) Finecorsa |
HNTAT8 | HNTA8 | HNAST8 |
HNTATSN8* | HNTASN8 |
Codice componente | - | M |
HNAST8 HNTAT8 | - | 8 |
Codice componente | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
Tipo | 1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||
HNTAT8 | 4 | 5 | 6 | |||||
8 | ||||||||
HNTATSN8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTAT8-4 |
HNTAT8-5 |
HNTAT8-6 |
HNTAT8-8 |
HNTATSN8-4 |
HNTATSN8-5 |
HNTATSN8-6 |
HNTATSN8-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | Disponibile | 1 giorno | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 1 giorno | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 1 giorno | M6 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.62 € | 1 | Disponibile | 1 giorno | M8 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 1 giorno | M5 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 1 giorno | M6 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Set dado e finecorsa |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | Finecorsa in plastica | Tipo di vendita | Kit dado di post-montaggio e finecorsa |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali