Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | ||
Corpo principale | Aletta | Trattamento superficie | |
HNTAP8 | EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Cromatura trivalente |
SHNTAP8 | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
HNTAP8 | - | 8 |
Codice componente | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||||
HNTAP8 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
SHNTAP8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTAP8-4 |
HNTAP8-5 |
HNTAP8-6 |
HNTAP8-8 |
SHNTAP8-4 |
SHNTAP8-5 |
SHNTAP8-6 |
SHNTAP8-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv. | - | |
0.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Con molla a balestra |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | HFS | Tipo di vendita | Dadi di post-montaggio con molla a balestra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali