Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNTRP8-8
Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Aletta | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
HNTR8 | - | 8 |
Codice componente | M | Accessori | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||
HNTRP8 | 8 | Vite di fermo M4x4 per bloccaggio |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTRP8-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Filettatura nominale M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione | Controdadi | Materiale | Acciaio | Anti-allentamento | Non fornito |
Materiale | EN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Tipo | HFS |
Tipo di vendita | Controdadi di post-montaggio con molla a balestra |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Controdadi di post-montaggio con molle a balestra, il codice articolo è il seguente: HNTRP8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTRP8-8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali