• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 8 / Controdadi di post-montaggio

Serie 8 / Controdadi di post-montaggio
  • Sconto volumi elevati
La posizione del dado monoblocco può essere fissata con la vite di fermo in dotazione. Ciò è pratico per i luoghi in cui i pannelli e le coperture vengono rimossi di frequente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Controdadi di post-montaggio:Immagine relativa
* Elettroconduttivo
Tipo Materiale Trattamento superficie
HNTR8, HNTRZ8 EN 1.0301 Equiv. Cromatura trivalente
HNTRSN8* EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) -

Specifiche

Codice componente - M
HNTR8 - 8
Codice componente M T Accessori Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo 1 ~ 499 pz. 500~749 750~999 1000~1500
HNTR8 (EN 1.0301 Equiv.) 4 5 6 8 6.5 Vite di fermo M4x6 per bloccaggio, 1 pz.        
HNTRSN8 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) 6.0        
HNTRZ8 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.)   8   6.5        

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTR8-4
HNTR8-5
HNTR8-6
HNTR8-8
HNTRSN8-4
HNTRSN8-5
HNTRSN8-6
HNTRSN8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

0.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio inoxEN 1.4401 Equiv.-

0.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Acciaio inoxEN 1.4401 Equiv.-

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6Acciaio inoxEN 1.4401 Equiv.-

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8Acciaio inoxEN 1.4401 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Controdadi di post-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di post-montaggio Nome serie Serie 8 / Serie 8-45 Funzione Controdadi
Anti-allentamento Non fornito Tipo HFS Tipo di vendita Controdadi di post-montaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico