Codice articolo del costruttore: HTDN8
Marca: MISUMI
Prezzo: 0.61 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTDN8
Codice componente |
HTDN6 |
Codice componente | B | T | D | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | M | 1 ~ 499 pz. | 500~999 | 1000~1500 | |||
HTDN (Acciaio inox) | 4 | 7 | 4.2 | 10 | |||
5 | 8 | 5.5 | 12 | ||||
6 | 10 | 6.0 | 13 | ||||
8 | 12 | 7.5 | 17 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HTDN8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Con dado | Dadi con flangia | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Filettatura nominale M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Anti-allentamento | Non fornito | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Dadi flangiati per profilati in alluminio, il codice articolo è il seguente: HTDN8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTDN8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali