Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFJ | SFU | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4125 Equiv. 56HRC~ | - |
ZSFJ | - | - | |||
SSFJ | SSFU | - | EN 1.4125 Equiv. | ||
PSFJ | PSFU | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µm o sup. | |
PSSFJ | PSSFU | - | EN 1.4125 Equiv. | ||
RSFJ | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFG | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSFG | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L |
SFJ20 | - | 75 |
Codice componente | L specificabile in incrementi di 1mm | Toll. D | C | |||||
Tipo | D | g6 | h5 | f8 | ||||
(Tolleranza D g6) SFJ SSFJ PSFJ PSSFJ | (Tolleranza D h5) SFU SSFU PSFU PSSFU | (Tolleranza D f8) PSFG PSSFG | 3 | 10~ 400 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - | 0.2 o inf. |
4 | 10~ 400 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 0.2 o inf. | |||
5 | 10~ 400 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 0.2 o inf. | |||
6 | 15~ 800 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 0.5 o inf. | |||
8 | 15~ 1000 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | |||
10 | 15~ 1000 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | |||
12 | 15~1000 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||
13 | 15~1200 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||
15 | 15~1200 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||
16 | 30~1200 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||
18 | 30~1200 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||
20 | 30~1200 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||
25 | 35~1200 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||
30 | 35~1500 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||
35 | 35~1500 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. | |||
40 | 50~1500 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. | |||
50 | 65~1500 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L specificabile in incrementi di 1mm | Toll. D g6 | C | |
Tipo | D | |||
(Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFJ | 3 | 20~400 | -0.002 -0.008 | 0.2 o inf. |
4 | 20~400 | -0.004 -0.012 | 0.2 o inf. | |
5 | 20~400 | -0.004 -0.012 | 0.2 o inf. | |
6 | 20~500 | -0.004 -0.012 | 0.5 o inf. | |
8 | 20~500 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. | |
10 | 20~500 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. | |
12 | 20~500 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |
13 | 25~500 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |
15 | 25~500 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |
16 | 30~500 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |
18 | 30~500 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |
20 | 30~500 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | |
25 | 35~500 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | |
30 | 35~500 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L Fissa | Toll. D g6 | C | |
Tipo | D | |||
ZSFJ | 10 | 100 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. |
12 | 100 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |
300 | 0.5 o inf. | |||
20 | 200 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | |
300 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
PSFG6-[15-800/1] |
PSFG8-[15-1000/1] |
PSFG10-[15-1000/1] |
PSFG12-[15-1200/1] |
PSFG13-[15-1200/1] |
PSFG15-[15-1200/1] |
PSFG16-[30-1200/1] |
PSFG18-[30-1200/1] |
PSFG20-[30-1200/1] |
PSFG25-[35-1200/1] |
PSFG30-[35-1500/1] |
PSFG35-[35-1500/1] |
PSFG40-[50-1500/1] |
PSFG50-[65-1500/1] |
PSFJ3-[10-400/1] |
PSFJ4-[10-400/1] |
PSFJ5-[10-400/1] |
PSFJ6-[15-800/1] |
PSFJ8-[15-1000/1] |
PSFJ10-[15-1000/1] |
PSFJ12-[15-1200/1] |
PSFJ13-[15-1200/1] |
PSFJ15-[15-1200/1] |
PSFJ16-[30-1200/1] |
PSFJ18-[30-1200/1] |
PSFJ20-[30-1200/1] |
PSFJ25-[35-1200/1] |
PSFJ30-[35-1500/1] |
PSFJ35-[35-1500/1] |
PSFJ40-[50-1500/1] |
PSFJ50-[65-1500/1] |
PSFU3-[10-400/1] |
PSFU4-[10-400/1] |
PSFU5-[10-400/1] |
PSFU6-[15-800/1] |
PSFU8-[15-1000/1] |
PSFU10-[15-1000/1] |
PSFU12-[15-1200/1] |
PSFU13-[15-1200/1] |
PSFU15-[15-1200/1] |
PSFU16-[30-1200/1] |
PSFU18-[30-1400/1] |
PSFU20-[30-1200/1] |
PSFU25-[35-1200/1] |
PSFU30-[35-1500/1] |
PSFU35-[35-1500/1] |
PSFU40-[50-1500/1] |
PSFU50-[65-1500/1] |
PSSFG6-[15-800/1] |
PSSFG8-[15-1000/1] |
PSSFG10-[15-1000/1] |
PSSFG12-[15-1200/1] |
PSSFG13-[15-1200/1] |
PSSFG15-[15-1200/1] |
PSSFG16-[30-1200/1] |
PSSFG18-[30-1200/1] |
PSSFG20-[30-1200/1] |
PSSFG25-[35-1200/1] |
PSSFG30-[35-1500/1] |
PSSFG35-[35-1500/1] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 6 | 15 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 15 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 15 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 15 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 15 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 15 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 10 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 10 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 10 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 15 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 15 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 15 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 15 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 15 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 15 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 10 ~ 400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 10 ~ 400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 10 ~ 400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 15 ~ 800 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 15 ~ 1000 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 15 ~ 1000 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 15 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 15 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 15 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 6 | 15 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 15 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 15 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 15 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 15 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 15 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali