Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Con sedi chiave | Con foro trasversale | ||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D f8 | |||
SAFS | SFSU | - | SFHS | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSAFS | SSFSU | - | SSHFS | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSAFS | PSFSU | - | PSHFS | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSAFS | PSSFSU | - | PSSHFS | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSAFS | - | - | RSHFS | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSAGS | - | PSHGS | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSAGS | - | - | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | M | - | SC | - | H |
SAFS13 | - | 800 | - | F23 | - | M10 | ||||
SSHFS20 | - | 450 | - | F28 | - | M12 | - | H15 | ||
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Dim. sedi chiave | Toll. D | (Y)Max | C | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F | M (Fil. grossa) | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) SAFS SSAFS PSAFS PSSAFS (Tolleranza D f8) PSAGS PSSAGS | (Tolleranza D h5) SFSU SSFSU PSFSU PSSFSU | 8 | 25~795 | 5≤F≤Mx3 F-(g)≥Passox3 | 6 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.5 o inf. | |||||||
10 | 25~795 | 6 | 8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.5 o inf. | ||||||||||
12 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.5 o inf. | |||||||||
13 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.5 o inf. | ||||||||
15 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.5 o inf. | ||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.5 o inf. | ||||||||
18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.5 o inf. | |||||||
20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 o inf. | |||||||
25 | 25~1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 o inf. | ||||||
30 | 25~1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 1.0 o inf. | ||||||
35 | 25~1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 1.0 o inf. | ||||||
40 | 25~1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 1.0 o inf. | |||||||
50 | 25~1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Dim. sedi chiave | Toll. D | (Y)Max | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F | M (Fil. grossa) | SC | W | ℓ1 | g6 | ||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSAFS | 8 | 25~500 | 5≤F≤Mx3 F-(g)≥Passox3 | 6 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 6 | 8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.5 o inf. | ||||||||
12 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.5 o inf. | |||||||
13 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.5 o inf. | ||||||
15 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.5 o inf. | ||||||
16 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.5 o inf. | ||||||
18 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.5 o inf. | |||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 1.0 o inf. | ||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1500 | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Dim. foro trasversale | Toll. D | (Y)Max | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F | M (Fil. grossa) | H | d | g6 | f8 | ||||||||
(Con foro trasversale) (Tolleranza D g6) SFHS SSHFS PSHFS PSSHFS RSHFS (Tolleranza D f8) PSHGS | 8 | 25~500 | 5≤F≤Mx3 F-(g)≥Passox3 | 6 | H=Incrementi di 1mm L≥H+d/2+2 H≥d/2+2 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 6 | 8 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.5 o inf. | ||||||||
12 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.5 o inf. | |||||||
13 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.5 o inf. | ||||||
15 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.5 o inf. | ||||||
16 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.5 o inf. | ||||||
18 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.5 o inf. | |||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 o inf. | ||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1500 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSAFS8-[25-995/1]-F[5-18/1]-M6-SC[0-787/1] |
PSAFS8-[25-995/1]-F[5-18/1]-MMC6-SC[0-787/1] |
PSAFS10-[25-995/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-SC[0-787/1] |
PSAFS10-[25-995/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-SC[0-787/1] |
PSAFS12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAFS12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAFS12-[25-1195/1]-F[5-30/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAFS13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAFS13-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAFS15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAFS18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-SC[0-1185/1] |
PSAFS18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-SC[0-1185/1] |
PSAFS20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1185/1] |
PSAFS25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-1185/1] |
PSAFS25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20]-SC[0-1185/1] |
PSAFS25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1185/1] |
PSAFS30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-1480/1] |
PSAFS30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25]-SC[0-1480/1] |
PSAFS30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1480/1] |
PSAFS35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[10,12,16,20,24,30]-SC[0-1480/1] |
PSAFS35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[10,12,15,17,20,25,30]-SC[0-1480/1] |
PSAFS35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1480/1] |
PSAFS40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[12,16,20,24,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[12,15,17,20,25,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[12,14,18]-SC[0-1475/1] |
PSAFS50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[16,20,24,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[15,17,20,25,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[14,18]-SC[0-1475/1] |
PSAGS8-[25-795/1]-F[5-18/1]-M6-SC[0-787/1] |
PSAGS8-[25-795/1]-F[5-18/1]-MMC6-SC[0-787/1] |
PSAGS10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,8]-SC[0-787/1] |
PSAGS10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-SC[0-787/1] |
PSAGS12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAGS12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAGS12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAGS13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAGS13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAGS15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS15-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAGS16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAGS16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAGS18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAGS18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-SC[0-1185/1] |
PSAGS18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-SC[0-1185/1] |
PSAGS20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAGS20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-1185/1] |
PSAGS20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1185/1] |
PSAGS25-[25-1195/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-1185/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [M] (mm) | H (mm) | Modifica filettatura M in filettatura fine [MMC] (mm) | Modifica filettatura M in filettatura fine [MMS] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 787 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 787 | 5 ~ 18 | - | - | 6 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 787 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 787 | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 72 | 8 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 72 | - | - | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 72 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 5 ~ 72 | 8 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 5 ~ 72 | - | - | 8 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 5 ~ 72 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 5 ~ 90 | - | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 5 ~ 90 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1475 | 5 ~ 90 | 12 ~ 30 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1475 | 5 ~ 90 | - | - | 12 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1475 | 5 ~ 90 | - | - | - | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1475 | 5 ~ 90 | 16 ~ 30 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1475 | 5 ~ 90 | - | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1495 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1475 | 5 ~ 90 | - | - | - | 14 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 795 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 787 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 795 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 787 | 5 ~ 18 | - | - | 6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 795 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 787 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 795 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 787 | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 995 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 995 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 985 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1195 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1185 | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | - |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [M](mm)
H(mm)
Modifica filettatura M in filettatura fine [MMC](mm)
Modifica filettatura M in filettatura fine [MMS](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali