Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis de serrage x2 | |||
SDSN | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSDSN | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSDSN | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
SDSN10 | - | 8 |
D | D1 | B | H | M1 | P | h | Vis de serrage M x Longueur | Conforme à la norme | ||
EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | |||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | ||||||||
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | SDSN (Standard) | PSDSN (Standard) | SSDSN (Standard) | |
6 | 20 | 8 | 6.5 | M3 | 11 | 7 | M4x4 | ● | ● | ● |
8 | 22 | 8 | 7 | M3 | 13 | 7 | M4x4 | ● | ● | ● |
10 | 25 | 8 | 10 | M3 | 8 | 7 | M4x4 | ● | ● | ● |
12 | 28 | 10 | 11 | M4 | 10 | 7 | M5x6 | ● | ● | ● |
15 | 30 | 10 | 12.5 | M4 | 10 | 5 | M5x6 | ● | ● | ● |
20 | 35 | 10 | 15 | M4 | 10 | 5 | M5x6 | ● | ● | ● |
25 | 42 | 12 | 18 | M5 | 12 | 6 | M6x6 | ● | ● | ● |
30 | 45 | 12 | 20 | M5 | 12 | 5 | M6x6 | ● | ● | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSDSN6 |
PSDSN8 |
PSDSN10 |
PSDSN12 |
PSDSN15 |
PSDSN20 |
PSDSN25 |
PSDSN30 |
SDSN6 |
SDSN8 |
SDSN10 |
SDSN12 |
SDSN15 |
SDSN20 |
SDSN25 |
SDSN30 |
SSDSN6 |
SSDSN8 |
SSDSN10 |
SSDSN12 |
SSDSN15 |
SSDSN20 |
SSDSN25 |
SSDSN30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
4.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
5.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
6.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
7.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
8.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
7.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 22 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
7.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
7.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
8.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
11.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Profilo a D | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali