Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | |||
SDS | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSDS | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCDS | EN 1.4301 équiv. | - | |
SDSA | EN AW-2017 équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | |||
SDSJ | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSDSJ | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCDSJ | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
SDS10 SDSJ16 | - | 8 |
D | B | D1 | M (normal) | d | R | H | M1 | P | h | W | X | Y | Z | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN AW-2017 équiv. | ||||||||||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | SDS (Standard) | SDSJ (compact) | PSDS (Standard) | PSDSJ (compact) | SSCDS (Standard) | SSCDSJ (compact) | SDSA (Standard) | ||
8- | 15 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 13 | - | M3 | - | 8 | - | 7 | - | 1,5 | - | 10 | - | 6 | - | 8 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
10- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 8 | - | 5 | - | 1,5 | - | 9 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 15 | - | M4 | - | 10 | - | 7 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
12- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 8 | - | 5 | - | 1,5 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 15 | - | M4 | - | 10 | - | 7 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
13- | 15 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 15 | - | M4 | - | 10 | - | 7 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
15- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 10 | - | 5 | - | 1,5 | - | 11 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 40 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 17 | - | M5 | - | 12 | - | 7 | - | 1,5 | - | 13 | - | 8 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
16- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 10 | - | 4.8 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 40 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 17 | - | M5 | - | 12 | - | 7 | - | 1,5 | - | 13 | - | 8 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
18- | 15 | 45 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 18.5 | - | M5 | - | 15 | - | 9 | - | 1,5 | - | 15 | - | 8 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
20- | 8 | - | 35 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 15 | - | M3 | - | 10 | - | 5 | - | 1,5 | - | 13 | - | 5 | - | 13 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 45 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 18.5 | - | M5 | - | 15 | - | 9 | - | 1,5 | - | 15 | - | 8 | - | 13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
25- | 10 | - | 42 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 18.5 | - | M4 | - | 12 | - | 6 | - | 1,5 | - | 16.5 | - | 5 | - | 16.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 50 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 21 | - | M5 | - | 20 | - | 10 | - | 1,5 | - | 18 | - | 10 | - | 16 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
30- | 12 | - | 50 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 22 | - | M4 | - | 12 | - | 6 | - | 1,5 | - | 20 | - | 6 | - | 20 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 55 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 23.5 | - | M6 | - | 21 | - | 10 | - | 1,5 | - | 20 | - | 10 | - | 18 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
35- | 15 | 60 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 26 | - | M6 | - | 23 | - | 10 | - | 2,0 | - | 23 | - | 12 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
40- | 18 | 70 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 30 | - | M6 | - | 26 | - | 12 | - | 2,0 | - | 26 | - | 13 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
50- | 22 | 85 | - | M10 | - | 11 | - | 9 | - | 37 | - | M8 | - | 28 | - | 13 | - | 3,0 | - | 32 | - | 16 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
D | Différences de taille | Compact | Standard (P.251) | |||
B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | |
10 | -7 | -5 | 8 | 30 | 15 | 35 |
12 | -7 | -5 | 8 | 30 | 15 | 35 |
15 | -7 | -10 | 8 | 30 | 15 | 40 |
16 | -7 | -10 | 8 | 30 | 15 | 40 |
20 | -7 | -10 | 8 | 35 | 15 | 45 |
25 | -5 | -8 | 10 | 42 | 15 | 50 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
9.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
9.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
11.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
15.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
11.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
8.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
8.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
8.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
10.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
10.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
11.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
13.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
7.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 35 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
9.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 40 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
9.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
9.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
11.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | Alluminio | Senza trattamento superficie | Standard | Serie 2000 in lega di alluminio | Non fornito | |
8.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
8.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
9.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
11.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
11.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
10.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
14.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
14.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
15.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
19.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
22.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
30.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
42.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Profilo a D | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali