Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |||||
Tipo | Boccola | Alberi | Alberi/boccole | Portasfere | Sfere | Alberi/boccole | Sfere |
Cavi con maschiatura su un lato | |||||||
Standard | Tipo dritto | BGA | EN 1.3505 Equiv. | EN CW614N Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | 58HRC~ |
SSBGA | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
Tipo con spallamento | BGHA | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | 58HRC~ | ||
SSBGHA | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
Compatte | Dritte | BYA | EN 1.3505 Equiv. | EN CW614N Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | 58HRC~ |
Con spallamento | BYHA |
Codice componente | - | L | - | Y | - | F |
BGA5 | - | 72 | - | 20 | - | 15 |
Codice componente | L | Y | F | D1 | T | H | d | M (Fil. grossa) | B | |||||||||
Tipo | D | Toll. diam. albero | Cavi con maschiatura su un lato | Selezione | Selezione | |||||||||||||
Tolleranza D.E. | ||||||||||||||||||
Incrementi di 1mm | ||||||||||||||||||
Cavi con maschiatura su un lato | 5 | 0 - 0.005 | 40~90 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 - 0.006 | 3 | 12 | 7 | M3 | 1.0 | ||
Dimensione L configurabile | 6 | 0 - 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 11 | 0 -0.011 | 4 | 13 | 8 | M3 | 1.0 | |||
BGA BGHA SSBGA SSBGHA | 8 | 0 - 0.005 | 40~150 | 12 | 0 -0.011 | 4 | 14 | 10 | M4 | 1.0 | ||||||||
10 | 0 - 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 16 | 0 -0.011 | 4 | 18 | 12 | M5 | 1.0 | ||||
12 | 0 - 0.005 | 18 | 0 -0.011 | 4 | 20 | 14 | M6 | 1.0 |
Codice componente | L | Y | F | D1 | T | H | d | M (Fil. grossa) | B | |||||||||
Tipo | D | Toll. diam. albero | Cavi con maschiatura su un lato | Selezione | Selezione | |||||||||||||
Tolleranza D.E. | ||||||||||||||||||
Incrementi di 1mm | ||||||||||||||||||
Cavi con maschiatura su un lato | 5 | 0 - 0.005 | 40~90 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 8 | 0 - 0.006 | 3 | 10 | 6.2 | M3 | 0.6 | ||
Dimensione L configurabile | 6 | 0 - 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 9 | 0 - 0.011 | 4 | 11 | 7.2 | M3 | 0.6 | |||
BYA BYHA | 8 | 0 - 0.005 | 40~150 | 11 | 0 - 0.011 | 4 | 13 | 9.2 | M4 | 0.6 | ||||||||
10 | 0 - 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 14 | 0 - 0.011 | 4 | 16 | 12 | M5 | 1.0 | ||||
12 | 0 - 0.005 | 16 | 0 - 0.011 | 4 | 18 | 14 | M6 | 1.0 |
D | F | Coefficiente di carico | |
Co (statico) N | |||
Standard | Compatte | ||
5 | 10 | 50.7 | 26.1 |
15 | 84.5 | 42.4 | |
20 | 109.9 | 58.7 | |
6 | 15 | 101.5 | 43.2 |
20 | 113.2 | 59.8 | |
30 | 182.9 | 83.1 | |
8 | 15 | 105.1 | 59.0 |
20 | 126.1 | 81.6 | |
30 | 189.2 | 113.4 | |
10 | 20 | 147.7 | 147.7 |
30 | 221.5 | 221.5 | |
40 | 307.7 | 307.7 | |
12 | 20 | 187.4 | 187.4 |
30 | 281.1 | 281.1 | |
40 | 390.5 | 390.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGA5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGA6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGA8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGA10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGA12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGHA5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHA6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGHA8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGHA10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGHA12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYA5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYA6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYA8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYA10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYA12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYHA5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHA6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYHA8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYHA10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYHA12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGA5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGA6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGA8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGA10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGA12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGHA5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHA6-50-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHA6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHA8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHA10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGHA12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo boccola | Materiale boccola albero | D.E. albero D (Ø) | F (mm) | L (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.4125 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.4125 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.4125 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.4125 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo dritto | EN 1.4125 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.4125 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.4125 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.4125 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.4125 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.4125 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | EN 1.4125 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 |
Loading...
Operazione di vendita | Kit | Profilo albero | Con maschiatura cava su un lato |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo boccola
Materiale boccola albero
D.E. albero D(Ø)
F(mm)
L(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali