Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Materiale | Durezza |
Alberi Boccola |
EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ |
Parti | Materiale | Durezza |
Portasfere | EN CW614N Equiv. | - |
Sfere | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ |
Anello di sicurezza | Acciaio per molle | 44HRC~ |
Codice componente | - | L |
BGSTZ5 | - | 72 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Y | F | D1 | d | Corsa massima mm |
Conformità a standard | |||||
Tipo | D | Toll. diam. albero | BGSTZ | |||||||||
Tolleranza D.E. | L40~50 | L51~100 | L101~150 | |||||||||
BGSTZ | 5 | 0 -0.005 |
40~90 | 17 | 6 | 10 | 0 -0.006 |
7 | 13 | ● | ● | - |
6 | 0 -0.005 |
19 | 7 | 11 | 0 -0.011 |
8 | 15 | ● | ● | - | ||
8 | 0 -0.005 |
40~150 | 25 | 8 | 13 | 0 -0.011 |
10 | 24 | ● | ● | ● | |
10 | 0 -0.005 |
30 | 10 | 16 | 0 -0.011 |
12 | 30 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 -0.005 |
32 | 11 | 18 | 0 -0.011 |
14 | 32 | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGSTZ5-[40-90/1] |
BGSTZ6-[40-90/1] |
BGSTZ8-[40-150/1] |
BGSTZ10-[40-150/1] |
BGSTZ12-[40-150/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. albero D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 40 ~ 150 |
Loading...
Operazione di vendita | Kit | Profilo albero | Tipo dritto |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. albero D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali