Boccole a strisciamento / flangia guidata selezionabile / ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza olio/Flangia integrata/Con pilota/Flangia rotonda/Compatta:Immagine relativa
Materiale: lega di ottone ad alta resistenza
impregnata di lubrificante solido
Accessorio: Vite a esagono incassato a testa bassa
2 ~ 4 pz.

Specifiche

Codice componente-L
MPIZ12-30
Codice componenteLDh7DaL1HTtd1d2P.C.D.FAAccessorio: vite a esagono
incassato testa bassa
TipodF7
Con flangia pilota
MPIZ
MPITZ
8+0.028
+0.013
2025        120
- 0.018
11.552742.23.5619-19M3-10x2
10+0.028
+0.013
 2530       140
- 0.018
13.562942.23.5621-21M3-10x2
12+0.034
+0.016
 2530       180
- 0.018
17.5636534.57.526-26M4-12x2
13+0.034
+0.016
 253035      190
- 0.021
18.5637534.57.527-27M4-12x2
16+0.034
+0.016
 25303540     220
- 0.021
21.5640534.57.5301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
  30354050    280
- 0.021
27.584963.75.59382231M5-16x4
25+0.041
+0.020
  3035405060   330
- 0.025
32.585463.75.59432535M5-16x4
30+0.041
+0.020
   3540506070  380
- 0.025
37.5106384.26.611503040M6-20x4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MPITZ8-20
MPITZ8-25
MPITZ10-25
MPITZ10-30
MPITZ12-25
MPITZ12-30
MPITZ13-25
MPITZ13-30
MPITZ13-35
MPITZ16-25
MPITZ16-30
MPITZ16-35
MPITZ16-40
MPITZ20-30
MPITZ20-35
MPITZ20-40
MPITZ20-50
MPITZ25-30
MPITZ25-35
MPITZ25-40
MPITZ25-50
MPITZ25-60
MPITZ30-35
MPITZ30-40
MPITZ30-50
MPITZ30-60
MPITZ30-70
MPIZ8-20
MPIZ8-25
MPIZ10-25
MPIZ10-30
MPIZ12-25
MPIZ12-30
MPIZ13-25
MPIZ13-30
MPIZ13-35
MPIZ16-25
MPIZ16-30
MPIZ16-35
MPIZ16-40
MPIZ20-30
MPIZ20-35
MPIZ20-40
MPIZ20-50
MPIZ25-30
MPIZ25-35
MPIZ25-40
MPIZ25-50
MPIZ25-60
MPIZ30-35
MPIZ30-40
MPIZ30-50
MPIZ30-60
MPIZ30-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

23.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1081220

27.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1081225

25.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10101425

30.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101430

29.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10121825

31.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10121830

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10131925

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10131930

34.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10131935

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

34.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162230

35.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10162235

39.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162240

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10202830

40.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10202835

42.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10202840

52.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10202850

41.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10253330

43.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10253335

45.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10253340

56.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10253350

66.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10253360

50.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10303835

53.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10303840

60.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303850

74.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10303860

86.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10303870

18.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1081220

21.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1081225

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10101425

24.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10101430

23.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10121825

24.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121830

24.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10131925

25.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10131930

27.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10131935

25.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

27.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10162230

27.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162235

32.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10162240

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10202830

31.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10202835

33.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10202840

42.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10202850

32.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10253330

34.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10253335

35.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10253340

45.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10253350

53.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253360

40.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303835

42.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10303840

48.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10303850

59.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10303860

68.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia integrata Metallico Lega di ottone ad alta resistenza Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 29 Velocità massima ammessa(m/s) 0.5-1.0
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico