Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Boccole a strisciamento / flangia centrale selezionabile / ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza olio/Flangia integrata/Con flangia centrale/Rotonda/Compatta:Immagine relativa
Materiale: lega di ottone ad alta resistenza
impregnata di lubrificante solido
Accessorio: Vite a esagono incassato a testa bassa
2 ~ 4 pz.

Specifiche

Codice componente-L
MPCZ16-30
Codice componenteLDh7DaHTtd1d2P.C.D.FAAccessorio: vite a esagono
incassato testa bassa
TipodF7
Con flangia centrale
MPCZ
MPCTZ
8+0.028
+0.013
20         120
- 0.018
11.52742.23.5619-19M3-10x2
10+0.028
+0.013
 2530       140
- 0.018
13.52942.23.5621-21M3-10x2
12+0.034
+0.016
 2530       180
- 0.018
17.536534.57.526-26M4-12x2
13+0.034
+0.016
   35      190
- 0.021
18.537534.57.527-27M4-12x2
16+0.034
+0.016
 25303540     220
- 0.021
21.540534.57.5301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
  30354050    280
- 0.021
27.54963.75.59382231M5-16x4
25+0.041
+0.020
      60   330
- 0.025
32.55463.75.59432535M5-16x4
30+0.041
+0.020
       70  380
- 0.025
37.56384.26.611503040M6-20x4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MPCTZ8-20
MPCTZ10-25
MPCTZ10-30
MPCTZ12-25
MPCTZ12-30
MPCTZ13-35
MPCTZ16-25
MPCTZ16-30
MPCTZ16-35
MPCTZ16-40
MPCTZ20-30
MPCTZ20-35
MPCTZ20-40
MPCTZ20-50
MPCTZ25-60
MPCTZ30-70
MPCZ8-20
MPCZ10-25
MPCZ10-30
MPCZ12-25
MPCZ12-30
MPCZ13-35
MPCZ16-25
MPCZ16-30
MPCZ16-35
MPCZ16-40
MPCZ20-30
MPCZ20-35
MPCZ20-40
MPCZ20-50
MPCZ25-60
MPCZ30-70
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

23.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081220

25.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10101425

30.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10101430

29.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121825

31.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10121830

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10131935

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10162230

35.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162235

41.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162240

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10202830

40.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10202835

42.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10202840

52.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10202850

66.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10253360

86.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303870

18.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081220

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10101425

24.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101430

23.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10121825

24.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10121830

27.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10131935

25.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

27.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10162230

27.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10162235

32.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10162240

30.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202830

31.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10202835

33.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202840

42.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10202850

53.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10253360

68.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10303870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia integrata Metallico Lega di ottone ad alta resistenza Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1–2.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.65 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 29 Velocità massima ammessa(m/s) 0.5
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico