Boccole a strisciamento / con collare / in materiale composito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole LF multistrato/Con flangia:Immagine relativa
Materiale: Strato riempitivo aggiunto in PTFE
Bronzo sinterizzato
Strato in metallo con fondo in acciaio (EN 1.0330 Equiv.: stagnatura)
Temperatura ammessa: -195 ~ 280°C

Specifiche

Codice componente-L
MDZF12-15
Potrebbero esserci variazioni di colore.
Codice componenteLDHT, T1 * Diametro albero
Tolleranza
TipodDim. rif.Tolleranza
Con flangia
MDZF
33 5            4.670.80
-0.025
3-0.025
-0.034
4 4 6           5.690.80
-0.025
4-0.025
-0.037
5 456           7101.00
-0.025
5-0.025
-0.037
6  568          8121.00
-0.025
6-0.025
-0.037
8   681012        10151.00
-0.025
8-0.025
-0.040
10   68101215       12181.00
-0.025
10-0.025
-0.040
12   68101215       14201.00
-0.025
12-0.025
-0.043
13     10 15       15211.00
-0.025
13-0.025
-0.043
15     10121520      17231.00
-0.025
15-0.025
-0.043
16     10 1520      18241.00
-0.025
16-0.025
-0.043
18     10121520      20261.00
-0.025
18-0.025
-0.043
20     1012152025     23311.50
-0.030
20-0.025
-0.046
22     10121520      25331.50
-0.030
22-0.025
-0.046
25     1012152025     28361.50
-0.030
25-0.025
-0.046
30      1215202530    34422.00
-0.030
30-0.025
-0.046
35      12202530 40  39492.00
-0.030
35-0.025
-0.050
40      12 202530 40  44542.00
-0.030
40-0.025
-0.050
50        20 30 40  55652.50
-0.040
50-0.025
-0.050
* I diametri alloggiamento e i diametri albero elencati sono dimensioni consigliate.

D* Diam. allogg. H7Toll. D.I. dopo inserim. a press. (Val. di rif.)
3~6+ 0.012
0
+ 0.062
0
7~10+ 0.015
0
+ 0.065
0
11~18+ 0.018
0
+ 0.068
0
19~20+ 0.021
0
+ 0.071
0
21~30+ 0.081
0
31~50+ 0.025
0
+ 0.085
0
51~80+ 0.030
0
+ 0.110
0
La tolleranza del diametro interno dopo l'inserimento a pressione non è un valore garantito ma un valore di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MDZF3-3
MDZF3-5
MDZF4-4
MDZF4-6
MDZF5-4
MDZF5-5
MDZF5-6
MDZF6-5
MDZF6-6
MDZF6-8
MDZF8-6
MDZF8-8
MDZF8-10
MDZF8-12
MDZF10-6
MDZF10-8
MDZF10-10
MDZF10-12
MDZF10-15
MDZF12-6
MDZF12-8
MDZF12-10
MDZF12-12
MDZF12-15
MDZF13-10
MDZF13-15
MDZF15-10
MDZF15-12
MDZF15-15
MDZF15-20
MDZF16-10
MDZF16-15
MDZF16-20
MDZF18-10
MDZF18-12
MDZF18-15
MDZF18-20
MDZF20-10
MDZF20-12
MDZF20-15
MDZF20-20
MDZF20-25
MDZF22-10
MDZF22-12
MDZF22-15
MDZF22-20
MDZF25-10
MDZF25-12
MDZF25-15
MDZF25-20
MDZF25-25
MDZF30-12
MDZF30-15
MDZF30-20
MDZF30-25
MDZF30-30
MDZF35-12
MDZF35-20
MDZF35-25
MDZF35-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

1.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1034.63

1.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1034.65

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045.64

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045.66

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10574

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10575

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10576

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10685

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10686

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10688

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108106

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108108

1.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081010

1.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081012

1.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010126

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010128

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101210

2.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101212

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101215

1.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012146

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012148

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121410

2.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121412

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121415

2.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10131510

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10131515

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10151710

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10151712

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10151715

2.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10151720

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161810

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161815

3.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161820

2.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10182010

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10182012

2.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10182015

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10182020

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202310

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202312

3.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202315

3.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202320

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202325

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10222510

3.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10222512

3.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10222515

3.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10222520

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10252810

3.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10252812

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10252815

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10252820

5.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10252825

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303412

4.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10303415

4.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303420

5.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10303425

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303430

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10353912

5.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10353920

6.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10353925

6.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10353930

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con spallamento Multistrato I prodotti compositi sono a tre strati: in metallo con fondo in acciaio, in bronzo sinterizzato e uno strato riempitivo aggiunto in PTFE. Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 2.1–5.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 3.6 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 49 Velocità massima ammessa(m/s) 0.65
Per foro di montaggio H7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -195::280

Prodotti complementari

Supporto tecnico