• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole a strisciamento / PTFE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza olio/In resina PTFE/dritte:Immagine relativa
Materiale: PTFE
Olio lubrificante e riempitivo speciale aggiunto Temperatura ammessa: -200 ~ 200°C

Specifiche

Codice componente-L
TFZB12-15
Codice componenteLD* Diam. allogg.D.I. dopo inserim. a press.* Diametro alberoSmussatura
Tipod (Toll. prima inserimento)Dim. rif.Tolleranza (H7)Tolleranza (Val. rif.)Dim. rif.Tolleranza (g6)a
Dritti
TFZB
3+0.179
+0.129
35       6+0.090
+0.040
6+0.012
0
+0.120
+0.070
3-0.002
-0.008
C0.3
4+0.179
+0.129
358      7+0.090
+0.040
7+0.015
0
+0.122
+0.072
4-0.004
-0.012
C0.3
5+0.179
+0.129
 5810     8+0.090
+0.040
8+0.015
0
+0.122
+0.072
5-0.004
-0.012
C0.3
6+0.182
+0.132
 5810     9+0.090
+0.040
9+0.015
0
+0.125
+0.075
6-0.004
-0.012
C0.3
8+0.197
+0.147
  8101215   12+0.100
+0.050
12+0.018
0
+0.131
+0.081
8-0.005
-0.014
C0.5
10+0.210
+0.160
  8101215   14+0.100
+0.050
14+0.018
0
+0.144
+0.094
10-0.005
-0.014
C0.5
12+0.212
+0.162
   10121520  16+0.100
+0.050
16+0.018
0
+0.146
+0.096
12-0.006
-0.017
C0.5
16+0.239
+0.169
    12152025 22+0.100
+0.050
22+0.021
0
+0.175
+0.105
16-0.006
-0.017
C0.5
20+0.303
+0.183
     1520253026+0.110
+0.060
26+0.021
0
+0.229
+0.109
20-0.007
-0.020
C0.8
La tolleranza della dimensione viene misurata a +25°C. La tolleranza d è il valore di riferimento prima dell'inserimento a pressione nell'alloggiamento. * I diametri alloggiamento e i diametri albero elencati sono dimensioni consigliate.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TFZB3-3
TFZB3-5
TFZB4-3
TFZB4-5
TFZB4-8
TFZB5-5
TFZB5-8
TFZB5-10
TFZB6-5
TFZB6-8
TFZB6-10
TFZB8-8
TFZB8-10
TFZB8-12
TFZB8-15
TFZB10-8
TFZB10-10
TFZB10-12
TFZB10-15
TFZB12-10
TFZB12-12
TFZB12-15
TFZB12-20
TFZB16-12
TFZB16-15
TFZB16-20
TFZB16-25
TFZB20-15
TFZB20-20
TFZB20-25
TFZB20-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

3.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10363

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10365

3.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10473

3.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10475

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10478

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10585

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10588

3.91 €

1 Disponibile 5 giorni 105810

3.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10695

3.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10698

3.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106910

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni 108128

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081210

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1081212

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1081215

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1010148

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101410

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10101412

4.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10101415

5.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10121610

5.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10121612

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121615

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10121620

6.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10162212

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162215

7.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10162220

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10162225

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10202615

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202620

10.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10202625

11.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10202630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Gruppo resina In resina (PTFE) Ambiente Alimento
Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 0.3–1.0 Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 7
Velocità massima ammessa(m/s) 1.65 Per foro di montaggio H7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -200::200

Prodotti complementari

Supporto tecnico