• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lardoni a L / In plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni a L/In plastica:Immagine relativa
■Per i valori caratteristici del polietilene ad altissimo peso molecolare, vedere la sezione "Polietilene ad altissimo peso molecolare standard" a P. 2 -951.
Tipo Materiale Trattamento superficie Durezza
Plastica GRRP Polietilene ad altissimo peso molecolare - -

Specifiche

Codice componente-A-S
GRRP20-100-10
Codice componenteA
selezionabile
S
selezionabile
WTXYd1d2hd3
TipoB
(In plastica)
GRRP
154055105584.54.5412
605105584.54.5424
805105584.54.5430
1005105584.54.5440
120*5105584.54.5460
20608 10515779.55.55.5524
80515779.55.55.5530
100515779.55.55.5540
120515779.55.55.5560
150515779.55.55.5590
200515779.55.55.55140
258010 12 155201010116.56.5630
1005201010116.56.5640
1205201010116.56.5660
1505201010116.56.5690
2005201010116.56.56140
308012 15 2082510101499830
10082510101499840
12082510101499860
15082510101499890
200825101014998140
* 3 fori di montaggio vite per 15-120-5.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GRRP15-[40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRP20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRP25-[80,​100,​120,​150,​200]-[10,​12,​15]
GRRP30-[80,​100,​120,​150,​200]-[12,​15,​20]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza B
(mm)
Lunghezza complessiva A
(mm)
Altezza S
(mm)

-

1 7 giorni 101540 ~ 1205

-

1 7 giorni 102060 ~ 2008 ~ 10

-

1 7 giorni 102580 ~ 20010 ~ 15

-

1 7 giorni 103080 ~ 20012 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polietilene ad altissimo peso molecolare Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico