Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MTSQR32 |
Codice componente | Passo P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | Spinta dinamica ammessa (kN) | Massa (g) | |
Fori asolati MTSQR | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 31 | 5.4 | 4.90 | 98 |
16 | 3 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 6.67 | 178 | |
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 6.6 | 9.81 | 236 | ||
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 12.36 | 378 | |
25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 14.22 | 318 | |
28 | 5 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 17.95 | 570 | |
32 | 6 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 21.08 | 520 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTSQR14 |
MTSQR16 |
MTSQR20 |
MTSQR22 |
MTSQR25 |
MTSQR28 |
MTSQR32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale D (φ) | Allowable Dynamic Thrust (N) | D.E. dado D (φ) | Lunghezza dado L1 (o L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 4900 | 22 | 30 | |
46.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 6670 | 28 | 35 | |
54.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 9810 | 32 | 40 | |
58.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 12360 | 36 | 50 | |
61.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 14220 | 36 | 50 | |
73.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | 17950 | 44 | 56 | |
77.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | 21080 | 44 | 56 |
Loading...
Type | Con flangia | Direzione di avvitamento vite | Filettatura destra | Nut Shape | Con flangia rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CC766S Equiv. | Mounting Method | Foro asolato | Numero di fori di montaggio (n) | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale D(φ)
D.E. dado D(φ)
Lunghezza dado L1 (o L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali