• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiocciole per viti di trasmissione / Flangia rotonda / Fori maschiati / Filettatura destra

Chiocciole per viti di trasmissione / Flangia rotonda / Fori maschiati / Filettatura destra
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il tipo con foro filettato è efficace se posizionato in verticale su una piastra per l'uso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciole per viti di trasmissione/Flangia rotonda/fori maschiati/filettatura destra:Immagine relativa
Materiale: EN CC766S Equiv.

Specifiche

Codice componente
MTSER28

Codice componentePasso PDL1D1TP.C.D.KSpinta dinamica ammessa
(kN)
Massa (g)
Fori maschiati
MTSER
143223044531M44.90112
163283551638M56.67204
204324056642M59.81264
225365061747M512.36414
255365061747M514.22354
285445676858M617.95645
326445676858M621.08595

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MTSER14
MTSER16
MTSER20
MTSER22
MTSER25
MTSER28
MTSER32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale D
(φ)
Allowable Dynamic Thrust
(N)
D.E. dado D
(φ)
Lunghezza dado L1 (o L)
(mm)

25.43 €

1 Disponibile 7 giorni 1449002230

30.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1666702835

38.64 €

1 Disponibile 7 giorni 2098103240

43.53 €

1 Disponibile 7 giorni 22123603650

49.03 €

1 Disponibile 7 giorni 25142203650

57.22 €

1 Disponibile 7 giorni 28179504456

62.48 €

1 Disponibile 7 giorni 32210804456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Con flangia Direzione di avvitamento vite Filettatura destra Nut Shape Con flangia rotonda
Materiale EN CC766S Equiv. Mounting Method Foro maschiato Numero di fori di montaggio (n) 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico