Viti di trasmissione / Filettatura destra e sinistra / Centro h7 / Gradino e doppio gradino

Viti di trasmissione / Filettatura destra e sinistra / Centro h7 / Gradino e doppio gradino
[Caratteristiche] Facile installazione nell'unità di supporto della vite di piombo trapezoidale.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di trasmissione/Filettatura destra e sinistra/centro h7/gradino e doppio gradino:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
Filettatura destra e sinistraFilettatura destra e sinistra di precisione
MTSWKA/BMTSYKA/BEN 1.1191 Equiv.-
MTSBWKA/BMTSBYKA/BOssido nero
RMTSWKA/B-Placcatura LTBC
• Errore passo singolo ••• ±0.02mm • Errore passo cumulato ••• ±0.15/300mm
Tipo A o B disponibile per il tipo con filettatura destra e sinistra e per il tipo con filettatura destra e sinistra di precisione.

Specifiche

Codice componente-L-F-R-T-Q-S-E-X
MTSWKA16-456-F37-R10-T20-Q12-S10-E9-X150

Codice componente-L-F-E-G-V-S-R-X
MTSBWKB20-582-F10-E10-G15-V12-S25-R15-X200
Codice componenteIncrementi di 1mmV/Q/REFil. dx e sx/Fil. dx e sx di precisioneDPasso P
TipoDLF, G, T, SIncrementi di 1mmX Incrementi di 1mm
(Filettatura destra e sinistra)
MTSWKA/B
MTSBWKA/B
RMTSWKA/B D≤32,L≤1000
(Filettatura destra e sinistra di precisione)
MTSYKA/B
MTSBYKA/B
1280~10002≤F≤E, Rx7
2≤G≤Vx7
2≤S≤E, Rx7
2≤T≤Qx7

Per Q, V, R, ed E≤9,
F, G, T, S sono al massimo 5 volte Q, V, R, E.
789   Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
Quando D=12, 14
50≤X≤460<485>-F-G
(Y)=L-80<30>-F-G-S-T-X
(Y)≤500-S-T-40<15>

Quando D=16 ~ 50
50≤X≤560<585>-F-G
(Y)=L-80<30>-F-G-S-T-X
(Y)≤600-S-T-40<15>

Dimensioni tra < > per filettatura destra e sinistra di precisione.
122
148910   143
16100~120091012   163
18150~120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200~1200141516172025326
36172025   366
40202530   406
5025303540  508
Per la filettatura destra e sinistra di precisione, le dimensioni D disponibili sono 14, 16, 20, 25, 28 e 32. Per la combinazione con indicatori di posizione, le dimensioni Q e V standard sono 8 ~ 20. Qui, 812

Varianti

Viti di trasmissione/Filettatura destra e sinistra/centro h7/gradino e doppio gradino:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MTSBWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-458/1]
MTSBWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-458/1]
MTSBWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-558/1]
MTSBWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-R[7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSBWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSBWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSBWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSBWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-R[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSBWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
MTSBYKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-45/1]-E[4-9/1]-X[50-483/1]
MTSBYKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-583/1]
MTSBYKB14-[80-1000/1]-F[2-45/1]-E[4-9/1]-G[0-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-481/1]
MTSBYKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[0-71/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-581/1]
MTSBYKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[0-91/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-581/1]
MTSBYKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[0-105/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-581/1]
MTSBYKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[0-125/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-581/1]
MTSBYKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[0-158/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-581/1]
MTSWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-458/1]
MTSWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-458/1]
MTSWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-558/1]
MTSWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-558/1]
MTSWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-558/1]
MTSWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-558/1]
MTSWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-558/1]
MTSWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-558/1]
MTSWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-R[7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-596/1]
MTSWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-R[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Filettatura nominale D
(φ)
Passo
(mm)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Tolleranza sezione filettatura incompleta Tipo di asse E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
X
(mm)

-

1 7 giorni 10Ossido nero12280 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 82 ~ 63-8 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63-50 ~ 458

-

1 7 giorni 10Ossido nero14380 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70-50 ~ 458

-

1 7 giorni 10Ossido nero163100 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero184150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero204150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero225150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero255150 ~ 1200Non fornitoRame6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero285150 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero326200 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero366200 ~ 1200Non fornitoRame9 ~ 242 ~ 175-17 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero406200 ~ 1200Non fornitoRame10 ~ 292 ~ 210-20 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero508200 ~ 1200Non fornitoRame13 ~ 392 ~ 280-25 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Ossido nero12280 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 82 ~ 632 ~ 63-7 ~ 92 ~ 63-7 ~ 950 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero14380 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 92 ~ 702 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero163100 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero184150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero204150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero225150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero255150 ~ 1200Non fornitoRame6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero285150 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero326200 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero366200 ~ 1200Non fornitoRame9 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-17 ~ 252 ~ 175-17 ~ 2550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero406200 ~ 1200Non fornitoRame10 ~ 292 ~ 2102 ~ 210-20 ~ 302 ~ 210-20 ~ 3050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero508200 ~ 1200Non fornitoRame13 ~ 392 ~ 2802 ~ 280-25 ~ 402 ~ 280-25 ~ 4050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Ossido nero14380 ~ 1000In dotazione (h7)Fresati4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 452 ~ 70-50 ~ 483

-

1 7 giorni 10Ossido nero163100 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 583

-

1 7 giorni 10Ossido nero204150 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 583

-

1 7 giorni 10Ossido nero255150 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 583

-

1 7 giorni 10Ossido nero285150 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 583

-

1 7 giorni 10Ossido nero326200 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 583

-

1 7 giorni 10Ossido nero14380 ~ 1000In dotazione (h7)Fresati4 ~ 92 ~ 450 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 481

-

1 7 giorni 10Ossido nero163100 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati5 ~ 112 ~ 840 ~ 71-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 581

-

1 7 giorni 10Ossido nero204150 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati5 ~ 142 ~ 1050 ~ 91-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 581

-

1 7 giorni 10Ossido nero255150 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati6 ~ 162 ~ 1190 ~ 105-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 581

-

1 7 giorni 10Ossido nero285150 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati7 ~ 192 ~ 1400 ~ 125-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 581

-

1 7 giorni 10Ossido nero326200 ~ 1200In dotazione (h7)Fresati7 ~ 242 ~ 1750 ~ 158-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 581

-

1 7 giorni 10Non fornito12280 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 82 ~ 63-7 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63-50 ~ 458

-

1 7 giorni 10Non fornito14380 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70-50 ~ 458

-

1 7 giorni 10Non fornito163100 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito184150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito204150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito225150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito255150 ~ 1200Non fornitoRame6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito285150 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito326200 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito366200 ~ 1200Non fornitoRame9 ~ 242 ~ 175-17 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito406200 ~ 1200Non fornitoRame10 ~ 292 ~ 210-20 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito508200 ~ 1200Non fornitoRame13 ~ 392 ~ 280-25 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280-50 ~ 558

-

1 7 giorni 10Non fornito12280 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 82 ~ 632 ~ 63-7 ~ 92 ~ 63-7 ~ 950 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito14380 ~ 1000Non fornitoRame4 ~ 92 ~ 702 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito163100 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 596

-

1 7 giorni 10Non fornito184150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito204150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito225150 ~ 1200Non fornitoRame5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito255150 ~ 1200Non fornitoRame6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito285150 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito326200 ~ 1200Non fornitoRame7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito366200 ~ 1200Non fornitoRame9 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-17 ~ 252 ~ 175-17 ~ 2550 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito406200 ~ 1200Non fornitoRame10 ~ 292 ~ 2102 ~ 210-20 ~ 302 ~ 210-20 ~ 3050 ~ 560

-

1 7 giorni 10Non fornito508200 ~ 1200Non fornitoRame13 ~ 392 ~ 2802 ~ 280-25 ~ 402 ~ 280-25 ~ 4050 ~ 560

Loading...

Esempio di utilizzo

Viti di trasmissione/Filettatura destra e sinistra/centro h7/gradino e doppio gradino:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo asse Gradino su un lato, doppio gradino sull'altro Tipo Alberi per viti di trasmissione Direzione di avvitamento vite Filettatura destra e sinistra
Materiale EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico