Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Gradino su un lato | |||
Filettatura destra | Filettatura destra con sede chiavetta | ||
MTSRA | MTSRB | EN 1.1191 Equiv. | - |
MTSBRA | MTSBRB | Ossido nero | |
RMTSRA | RMTSRB | Placcatura LTBC | |
MTSTRA | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | S | - | Q | - | C | - | J |
MTSRA16 | - | 456 | - | S49 | - | Q10 | ||||
MTSRB16 | - | 456 | - | S10 | - | Q12 | - | C5 | - | J0 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione Q | D | Passo | |||||||
Tipo | D | L | S | P | |||||||
Gradino su un lato, filettatura destra MTSRA MTSBRA RMTSRA D≤32,L≤1000 MTSTRA | *8 | 50~500 | 2≤S≤Qx7 Quando Q≤9, S è al massimo il quintuplo di Q. | 6 | 8 | 1.5 | |||||
10 | 80~1000 | 6 | 7 | 10 | 2 | ||||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2 | |||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | |||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | |||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | ||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | ||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | ||||||
D8 disponibile solo per MTSRA, MTSBRA e RMTSRA. | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione Q | Incrementi di 1mm | MxPasso | D | Passo | ||||||||
Tipo | D | L | S | C | J | P | ||||||||
Gradino su un lato MTSRB MTSBRB RMTSRB D≤32,L≤1000 | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Qx7 Quando Q≤9, S è al massimo il quintuplo di Q. | 7 | 8 | 9 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 o J=0 Quando J=0, il raggio R della sede chiavetta viene eliminato dall'estremità dell'albero. | Q=M M8x1.0 M10x1.0 M12x1.0 M14x1.0 M15x1.0 M17x1.0 M20x1.0 M25x1.5 M30x1.5 M35x1.5 M40x1.5 Non applicabile a 7, 9, 16 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTSBRA8-[50-500/1]-S[2-30/1]-Q6 |
MTSBRA10-[80-1000/1]-S[2-49/1]-Q[6,7] |
MTSBRA12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9] |
MTSBRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,9,10] |
MTSBRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12] |
MTSBRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12] |
MTSBRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15] |
MTSBRA22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15] |
MTSBRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17] |
MTSBRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20] |
MTSBRA32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25] |
MTSBRA36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,20,25] |
MTSBRA40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,25,30] |
MTSBRA50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40] |
MTSBRB12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[7,8,9]-C[3-60/1]-J[0-61/1] |
MTSBRB14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,9,10] |
MTSBRB16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-C[4-60/1]-J[0-82/1] |
MTSBRB18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-C[4-60/1]-J[0-82/1] |
MTSBRB20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-C[4-60/1]-J[0-103/1] |
MTSBRB22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-C[4-60/1]-J[0-103/1] |
MTSBRB25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-C[5-60/1]-J[0-117/1] |
MTSBRB28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-C[5-60/1]-J[0-138/1] |
MTSBRB32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-C[5-60/1]-J[0-173/1] |
MTSBRB36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,20,25]-C[5-60/1]-J[0-173/1] |
MTSBRB40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,25,30]-C[5-60/1]-J[0-208/1] |
MTSBRB50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-C[5-60/1]-J[0-278/1] |
MTSRA8-[50-500/1]-S[2-30/1]-Q6 |
MTSRA10-[80-1000/1]-S[2-49/1]-Q[6,7] |
MTSRA12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9] |
MTSRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,9,10] |
MTSRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12] |
MTSRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12] |
MTSRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15] |
MTSRA22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15] |
MTSRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17] |
MTSRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20] |
MTSRA32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25] |
MTSRA36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,20,25] |
MTSRA40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,25,30] |
MTSRA50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40] |
MTSRB12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[7,8,9]-C[3-60/1]-J[0-61/1] |
MTSRB14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-C[4-60/1]-J[0-68/1] |
MTSRB16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-C[4-60/1]-J[0-82/1] |
MTSRB18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-C[4-60/1]-J[0-82/1] |
MTSRB20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-C[4-60/1]-J[0-103/1] |
MTSRB22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-C[4-60/1]-J[0-103/1] |
MTSRB25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-C[5-60/1]-J[0-117/1] |
MTSRB28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-C[5-60/1]-J[0-138/1] |
MTSRB32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-C[5-60/1]-J[0-173/1] |
MTSRB36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,20,25]-C[5-60/1]-J[0-173/1] |
MTSRB40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,25,30]-C[5-60/1]-J[0-208/1] |
MTSRB50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-C[5-60/1]-J[0-278/1] |
MTSTRA10-[80-1000/1]-S[2-35/1]-Q[6,7] |
MTSTRA12-[80-1000/1]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MTSTRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,9,10] |
MTSTRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12] |
MTSTRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,10,12] |
MTSTRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15] |
MTSTRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17] |
MTSTRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di avvitamento vite | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura nominale D (φ) | Passo (mm) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | C (mm) | J (mm) | Q (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 1.5 | 50 ~ 500 | - | - | 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 60 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 8 | 1.5 | 50 ~ 500 | - | - | 6 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 60 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 4 ~ 60 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 4 ~ 60 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 5 ~ 60 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 6 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.4305 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 |
Loading...
Profilo asse | Gradino su un lato | Tipo | Alberi per viti di trasmissione | Tipo di asse | Rame |
---|
Configura
Proprietà di base
Direzione di avvitamento vite
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura nominale D(φ)
Passo(mm)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
C(mm)
J(mm)
Q(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali