Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | ||
Doppio gradino su un lato | |||
Filettatura destra | Filettatura destra con sede chiavetta | ||
MTSRC | MTSRD | EN 1.1191 Equiv. | - |
MTSBRC | MTSBRD | Ossido nero | |
RMTSRC | RMTSRD | Placcatura LTBC | |
MTSTRC | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | T | - | Q | - | S | - | E | - | C | - | J | - | B |
MTSRC16 MTSRD16 | - - | 456 456 | - - | T20 T20 | - - | Q12 Q12 | - - | S10 S10 | - - | E9 E8 | - | C5 | - | J0 | - | B10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione Q | E | D | Passo | |||||||
Tipo | D | L | T, S | Incrementi di 1mm | P | |||||||
Doppio gradino su un lato, filettatura destra MTSRC MTSBRC RMTSRC MTSTRC | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,Ex7 2≤T≤Qx7 Quando Q,E≤9, T,S sono al massimo il quintuplo di Q, E. | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione Q | Incrementi di 1mm | MxPasso | D | Passo | ||||||||||
Tipo | D | L | T, S | E | C | J | B | P | ||||||||
Doppio gradino su un lato MTSRD MTSBRD RMTSRD D≤32,L≤1000 | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,Ex7 2≤T≤Qx7 Quando Q,E≤9, T,S sono al massimo il quintuplo di Q, E. | 7 | 8 | 9 | E≥6 Q/2≤E≤Q-2 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 o J=0 Quando J=0, il raggio R della sede chiavetta viene eliminato dall'estremità dell'albero. | Solo per tipo con doppio gradino su un lato, Quando Q≤20, 3≤B≤Qx3 B≤T-3 Quando Q≤25, 5≤B≤Qx3 B≤T-5 Quando si aggiunge un filettatura, B=0 | Q=M M8x1.0 M10x1.0 M12x1.0 M14x1.0 M15x1.0 M17x1.0 M20x1.0 M25x1.5 M30x1.5 M35x1.5 M40x1.5 Non applicabile a 7, 9, 16 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTSBRC12-[80-1000/1]-T[2-45/1]-Q[7,8,9]-S[2-40/1]-E[4-8/1] |
MTSBRC14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1] |
MTSBRC16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSBRC18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSBRC20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSBRC22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSBRC25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-112/1]-E[6-16/1] |
MTSBRC28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-133/1]-E[7-19/1] |
MTSBRC32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-168/1]-E[7-24/1] |
MTSBRC36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-168/1]-E[9-24/1] |
MTSBRC40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-203/1]-E[10-29/1] |
MTSBRC50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-273/1]-E[13-39/1] |
MTSBRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B0 |
MTSBRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B[3-24/1] |
MTSBRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B0 |
MTSBRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B[3-30/1] |
MTSBRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSBRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSBRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSBRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSBRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSBRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[0-45/1] |
MTSBRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSBRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
MTSBRD25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-C[5-60/1]-J[2-117/1]-B0 |
MTSBRD25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-C[5-60/1]-J[2-117/1]-B[3-51/1] |
MTSBRD28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[6-19/1]-C[5-60/1]-J[2-138/1]-B0 |
MTSBRD28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[6-19/1]-C[5-60/1]-J[2-138/1]-B[3-60/1] |
MTSBRD32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B0 |
MTSBRD32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B[3-75/1] |
MTSBRD36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B0 |
MTSBRD36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B[3-75/1] |
MTSBRD40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[6-29/1]-C[5-60/1]-J[2-208/1]-B0 |
MTSBRD40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[6-29/1]-C[5-60/1]-J[2-208/1]-B[3-90/1] |
MTSBRD50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[6-39/1]-C[5-60/1]-J[2-278/1]-B0 |
MTSBRD50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[6-39/1]-C[5-60/1]-J[2-278/1]-B[3-120/1] |
MTSRC12-[80-1000/1]-T[2-45/1]-Q[7,8,9]-S[2-40/1]-E[4-8/1] |
MTSRC14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1] |
MTSRC16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSRC18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSRC20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSRC22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSRC25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-112/1]-E[6-16/1] |
MTSRC28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-133/1]-E[7-19/1] |
MTSRC32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-168/1]-E[7-24/1] |
MTSRC36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-168/1]-E[9-24/1] |
MTSRC40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-203/1]-E[10-29/1] |
MTSRC50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-273/1]-E[13-39/1] |
MTSRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B0 |
MTSRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B[3-24/1] |
MTSRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B0 |
MTSRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B[3-30/1] |
MTSRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
MTSRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di avvitamento vite | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura nominale D (φ) | Passo (mm) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | J (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 40 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 6 ~ 16 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 112 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 133 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 24 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 24 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 29 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 203 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 13 ~ 39 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 273 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 0 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 24 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 30 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 16 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 51 | 5 ~ 60 | 6 ~ 16 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 19 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 60 | 5 ~ 60 | 6 ~ 19 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 75 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 75 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 29 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 90 | 5 ~ 60 | 6 ~ 29 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 39 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 120 | 5 ~ 60 | 6 ~ 39 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 40 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 6 ~ 16 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 112 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 133 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 24 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 24 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 29 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 203 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 13 ~ 39 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 273 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 0 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 24 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 30 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra con sede chiavetta | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 |
Loading...
Profilo asse | Doppio gradino su un lato | Tipo | Alberi per viti di trasmissione | Tipo di asse | Rame |
---|
Configura
Proprietà di base
Direzione di avvitamento vite
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura nominale D(φ)
Passo(mm)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
J(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali