Viti scorrevoli in miniatura / Gradino su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti scorrevoli in miniatura/Gradino su un lato:Immagine relativa
TipoMateriale
AlberoDado
MSSRAFilettatura destraEN 1.4301 Equiv.Resina speciale

Specifiche

Codice componente-L-S-Q
MSSRA812-300-S10-Q5
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione QNumero di avviiDimensione chiocciola in plasticaCarico assiale ammesso N (Riferimento)Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento)Coppia di serraggio
N • mm
TipoDPiomboLSD1HATBPd
MSSRA40130~1502≤S≤Qx32.51102311.53.515152.9502500180
022102311.53.515152.9602500180
60130~2503 41122614.53.517183.41202000400
021122614.53.517183.4602000400
094122614.53.517183.4902000400
184122614.53.517183.41102000400
80140~2504 51142918418213.42002000400
021142918418213.42902000400
1240~350*2≤S≤Qx44142918418213.42102000400
244 5 66142918418213.42102000400
100250~2502≤S≤Qx55 6 71163322521244.54601500500
1550~5004163322521244.54101500500
306163322521244.54401500500
120250~2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850~5506183525522264.57501000500
366183525522264.55401000500
 Sull'estremità lavorata dell'albero può essere presente un foro di centraggio. * Quando Q=4, S è inferiore a 3 volte Q.
La coppia di serraggio si applica alla vite di fissaggio della chiocciola in plastica. Notare che la ripetibilità di posizionamento cambia quando si sostituisce la chiocciola.

Varianti

Viti scorrevoli in miniatura/Gradino su un lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSSRA1002-[50-250/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1015-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1030-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1202-[50-250/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1218-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1236-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA401-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA402-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA601-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA602-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA609-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA618-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA801-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA802-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA812-[40-350/1]-S[2-20/1]-Q[4,​5]
MSSRA824-[40-350/1]-S[2-24/1]-Q[4,​5,​6]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nom. filettatura D
(Ø)
Piombo Lunghezza complessiva L
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)

-

1 7 giorni 10100250 ~ 2505 ~ 72 ~ 35

-

1 7 giorni 10101550 ~ 5005 ~ 72 ~ 35

-

1 7 giorni 10103050 ~ 5005 ~ 72 ~ 35

-

1 7 giorni 10120250 ~ 2506 ~ 92 ~ 45

-

1 7 giorni 10121850 ~ 5506 ~ 92 ~ 45

-

1 7 giorni 10123650 ~ 5506 ~ 92 ~ 45

-

1 7 giorni 1040130 ~ 1502.52 ~ 8

-

1 7 giorni 1040230 ~ 1502.52 ~ 8

-

1 7 giorni 1060130 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 giorni 1060230 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 giorni 1060930 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 giorni 1061830 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 giorni 1080140 ~ 2504 ~ 52 ~ 15

-

1 7 giorni 1080240 ~ 2504 ~ 52 ~ 15

-

1 7 giorni 1081240 ~ 3504 ~ 52 ~ 20

-

1 7 giorni 1082440 ~ 3504 ~ 62 ~ 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo estremità albero Gradino su un lato Tipo Viti di scorrimento Direzione filettatura Filettatura destra
Alberi della vite, dadi Kit

Prodotti complementari

Supporto tecnico