Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
NKXRZ17 |
Codice componente | D | B | L | T | r (min) | r1 (min) | d1 | D1 | ℓ | a | |
Tipo | d | ||||||||||
NKXRZ | 12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 |
14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8 | 25.7 | |
17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9 | 47.7 | |
35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.6 | |
45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 |
Codice componente | Radiale | Assiale | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | ||||||
Coefficiente di carico dinamico CrkN | Coefficiente di carico statico CorkN | Coefficiente di carico dinamico CakN | Coefficiente di carico statico CpakN | Ds (min) | D2 (min) | R (max) | R1 (max) | ||||
Tipo | d | ||||||||||
NKXRZ | 12 | 10.7 | 12.7 | 14.4 | 28.5 | 7800 | 25 | 14 | 0.3 | 0.3 | 52.6 |
14 | 11.9 | 15 | 15.9 | 33.5 | 7200 | 27 | 16 | 0.3 | 0.3 | 62.5 | |
17 | 16.4 | 23.8 | 24.9 | 53 | 6000 | 32 | 19 | 0.3 | 0.3 | 97.5 | |
20 | 18.8 | 30.5 | 33.5 | 76 | 5100 | 39 | 22 | 0.6 | 0.3 | 152.5 | |
25 | 22.6 | 36 | 35.5 | 86 | 4500 | 44 | 27 | 0.6 | 0.3 | 173.8 | |
30 | 24.3 | 41.5 | 39 | 101 | 3900 | 49 | 32 | 0.6 | 0.3 | 204 | |
35 | 26 | 47 | 56 | 148 | 3600 | 56 | 37 | 0.6 | 0.3 | 258.2 | |
40 | 27.5 | 53 | 59 | 163 | 3000 | 61 | 42 | 0.6 | 0.3 | 310.8 | |
45 | 38 | 74 | 61 | 177 | 2800 | 66 | 48 | 0.6 | 0.6 | 358.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NKXRZ12 |
NKXRZ14 |
NKXRZ17 |
NKXRZ20 |
NKXRZ25 |
NKXRZ30 |
NKXRZ35 |
NKXRZ40 |
NKXRZ45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno d (Ø) | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (o T) (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 24 | 16 | 7800 | 10700 | 12700 | 14400 | 28500 | |
49.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 26 | 17 | 7200 | 11900 | 15000 | 15900 | 33500 | |
56.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 30 | 20 | 6000 | 16400 | 23800 | 24900 | 53000 | |
63.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 37 | 20 | 5100 | 18800 | 30500 | 33500 | 76000 | |
75.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 20 | 4500 | 22600 | 36000 | 35500 | 86000 | |
89.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 47 | 20 | 3900 | 24300 | 41500 | 39000 | 101000 | |
102.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 52 | 20 | 3600 | 26000 | 47000 | 56000 | 148000 | |
118.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 58 | 20 | 3000 | 27500 | 53000 | 59000 | 163000 | |
129.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 62 | 25 | 2800 | 38000 | 74000 | 61000 | 177000 |
Loading...
Forma anello a circuito | Cuscinetti a rullini con cuscinetti a rulli reggispinta | Direzione del carico | Radiale / Assiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | EN 1.3505 Equiv. | Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo |
Dimensioni standard | Serie metrica | Caratteristiche | Standard | Materiale elemento rotante | EN 1.3505 Equiv. |
Con anello esterno | Piatto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno d(Ø)
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B (o T)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali