• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporti cuscinetto / Con flangia / In ghisa / Economici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con flangia/In ghisa/Economici:Immagine relativa
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
CHDH25
Codice componenteFF1WtAA1A2dBSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio
(N • cm)
Capacità carico assiale (N)CHDH
CHDH2011390601233.325.515123112.712.8 6.6 M6x1490 6840490
2513099681435.72716163414.314.0 7.9 M6x1490 6840630
30148117801440.231181638.115.919.5 11.3 M6x1490 6840940
35161130901644.434191642.917.525.7 15.3 M8x1800 135001200
401751441001651.236211649.21929.5 18.1 M8x1800 135001600
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHDH20
CHDH25
CHDH30
CHDH35
CHDH40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

8.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20128006600

11.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25140007900

11.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

301950011300

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 352570015300

26.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

402950018100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a rombo Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico