Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componente | Materiale |
Supporto | EN-JL 1030 Equiv. |
Cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. |
Tenuta in gomma | Gomma nitrilica (NBR) |
Vite di fermo | EN 1.7220 Equiv. |
Codice componente |
CHDF35 |
Codice componente | L | L1 | t | A | A1 | A2 | d1 | B | S | Coefficiente di carico (kN) | Vite di fermo | Massa (g) | ||||
Tipo | D | Cr (dinamico) | Cor (statico) | M1 | Coppia di serraggio (N • cm) | Capacità carico assiale (N) | CHDF | |||||||||
CHDF | 20 | 86 | 64 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x1 | 490 | 6840 | 630 |
25 | 95 | 70 | 14 | 35.7 | 27 | 16 | 12 | 34 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x1 | 490 | 6840 | 820 | |
30 | 108 | 83 | 14 | 40.2 | 31 | 18 | 12 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | M6x1 | 490 | 6840 | 1100 | |
35 | 117 | 92 | 16 | 44.4 | 34 | 19 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | M8x1 | 800 | 13500 | 1500 | |
40 | 130 | 102 | 16 | 51.2 | 36 | 21 | 16 | 49.2 | 19 | 29.5 | 18.1 | M8x1 | 800 | 13500 | 1900 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHDF20 |
CHDF25 |
CHDF30 |
CHDF35 |
CHDF40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero D (Ø) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 12800 | 6600 | |
14.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 14000 | 7900 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 19500 | 11300 | |
21.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 25700 | 15300 | |
22.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 29500 | 18100 |
Loading...
Unità, tipo | Cuscinetti a sfere | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo | Materiale del cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali