Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BGSP | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BGSPM | Nichelatura chimica | |
BGSPS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H | - | L | |
BGSP4 | - | 7 | - | L10 |
Codice componente | Selezione H | L Incrementi di 0.1mm | T | B | M (Fil. grossa) | F | Ds | |
Tipo | D | |||||||
BGSP BGSPM BGSPS | 4 | 7 | 3.0~20.0 | 2 | 2 | M2.5 | 5 | 6 |
5 | 8 | 2 | 2.5 | M3 | 6 | 7 | ||
6 | 9 | 4.0~20.0 | 2 | 3 | M4 | 7 | 8 | |
8 | 11 | 5.0~20.0 | 3 | 4 | M6 | 9 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 5 | M8 | 12 | 12 | ||
14 | 3 | 5 | M8 | 12 | 13 | |||
17 | 3 | 5 | M8 | 12 | 16 | |||
12 | 15 | 6.0~20.0 | 3 | 6 | M8 | 12 | 14 | |
16 | 3 | 6 | M8 | 12 | 15 | |||
18 | 3 | 6 | M8 | 12 | 17 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGSP4-7-L[3-20/0.1] |
BGSP5-8-L[3-20/0.1] |
BGSP6-9-L[4-20/0.1] |
BGSP8-11-L[5-20/0.1] |
BGSP10-13-L[5-20/0.1] |
BGSP10-14-L[5-20/0.1] |
BGSP10-17-L[5-20/0.1] |
BGSP12-15-L[6-20/0.1] |
BGSP12-16-L[6-20/0.1] |
BGSP12-18-L[6-20/0.1] |
BGSPM4-7-L[3-20/0.1] |
BGSPM5-8-L[3-20/0.1] |
BGSPM6-9-L[4-20/0.1] |
BGSPM8-11-L[5-20/0.1] |
BGSPM10-13-L[5-20/0.1] |
BGSPM10-14-L[5-20/0.1] |
BGSPM10-17-L[5-20/0.1] |
BGSPM12-15-L[6-20/0.1] |
BGSPM12-16-L[6-20/0.1] |
BGSPM12-18-L[6-20/0.1] |
BGSPS4-7-L[3-20/0.1] |
BGSPS5-8-L[3-20/0.1] |
BGSPS6-9-L[4-20/0.1] |
BGSPS8-11-L[5-20/0.1] |
BGSPS10-13-L[5-20/0.1] |
BGSPS10-14-L[5-20/0.1] |
BGSPS10-17-L[5-20/0.1] |
BGSPS12-15-L[6-20/0.1] |
BGSPS12-16-L[6-20/0.1] |
BGSPS12-18-L[6-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. perno d (φ) | D.E. H (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | 7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 8 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | 9 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 14 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 17 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 16 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 18 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | 7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | 8 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | 9 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 14 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | 17 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 16 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | 18 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 7 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 8 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 9 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 13 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 14 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 17 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 16 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 18 | 6 ~ 20 |
Loading...
Profilo | Con flangia |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. perno d(φ)
D.E. H(φ)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali