Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
NAUTR6 |
Codice componente | D | dr | B | B1 | r | Carico ammesso (N) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | |
Tipo | d | ||||||||
NAUTRR | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 96 | 4900 | 22.3 |
8 | 24 | 12 | 115 | 4150 | 33.5 | ||||
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 147 | 3475 | 58 | ||
12 | 32 | 16 | 151 | 3300 | 66 |
Codice componente | D | a | B | B1 | e | f | Carico ammesso (N) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | |
Tipo | d | |||||||||
NAUTR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 96 | 1960 | 29 |
8 | 24 | 17.5 | 115 | 1660 | 44.5 | |||||
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 147 | 1390 | 73 | |||
12 | 32 | 25.5 | 151 | 1320 | 83 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NAUTR6 |
NAUTR8 |
NAUTR10 |
NAUTR12 |
NAUTRR6 |
NAUTRR8 |
NAUTRR10 |
NAUTRR12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Carico ammesso (N) | Tenute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 13.8 | 6 | 1960 | 96 | Fornito | |
38.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 13.8 | 8 | 1660 | 115 | Fornito | |
39.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 15.8 | 10 | 1390 | 147 | Fornito | |
44.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 15.8 | 12 | 1320 | 151 | Fornito | |
32.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 9.8 | 6 | 4900 | 96 | Non fornito | |
33.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | 9.8 | 8 | 4150 | 115 | Non fornito | |
34.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 11.8 | 10 | 3475 | 147 | Non fornito | |
39.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 11.8 | 12 | 3300 | 151 | Non fornito |
Loading...
Categoria | Rotelle | Tipo rotella | Tipo R | Materiale | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | Con uretano | Con guida rotella | Con uretano | Dimensioni standard | Serie metrica |
Albero | Non fornito | Metodo di guida rotella | Con fermo | Anello interno | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Carico ammesso(N)
Tenute
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali