Catene a rulli con attacchi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catene a rulli con attacchi:Immagine relativa
Materiale: Acciaio

Specifiche

Codice componente-N. di segmenti
CHEL40A-200
Codice componente* Numero di magliePassoPerniPiastraTasselloMassima tensione ammessa
kN (kgf)
TipoN.NominaleL1L2tCXYNd
CHEL (Attacco su un lato)40A (Su tutte le maglie)
B (Ogni due maglie)
C (Ogni quattro maglie)
4~12.78.079.481.58.512.717.49.53.62.75 (280)
504~15.87510.1711.63210.515.922.312.75.24.41 (450)
604~19.0512.714.22.412.219.0527.215.95.26.28 (640)
804~25.416.1519.253.215.8825.435.219.16.810.69 (1090)
* Usare multipli di 2 per "attacco su tutte le maglie" e "attacco ogni 2 maglie". Usare multipli di 4 per "attacco ogni 4 maglie".

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHEL40A-[4-3000/2]
CHEL40B-[4-3000/2]
CHEL40C-[4-3000/4]
CHEL50A-[4-3000/2]
CHEL50B-[4-3000/2]
CHEL50C-[4-3000/4]
CHEL60A-[4-3000/2]
CHEL60B-[4-3000/2]
CHEL60C-[4-3000/4]
CHEL80A-[4-3000/2]
CHEL80B-[4-3000/2]
CHEL80C-[4-3000/4]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. catena Tensione ammessa (Gamma selezionabile)
(kN)
Nominale (Profilo) Tensione ammessa N. di segmenti
(pz.)

-

1 7 giorni 10402.71–5.00A (Tutte le maglie)2.754 ~ 3000

-

1 7 giorni 10402.71–5.00B (Ogni 2 maglie)2.754 ~ 3000

-

1 7 giorni 10402.71–5.00C (Ogni 4 maglie)2.754 ~ 3000

-

1 7 giorni 10502.71–5.00A (Tutte le maglie)4.414 ~ 3000

-

1 7 giorni 10502.71–5.00B (Ogni 2 maglie)4.414 ~ 3000

-

1 7 giorni 10502.71–5.00C (Ogni 4 maglie)4.414 ~ 3000

-

1 7 giorni 10605.01–10.00A (Tutte le maglie)6.284 ~ 3000

-

1 7 giorni 10605.01–10.00B (Ogni 2 maglie)6.284 ~ 3000

-

1 7 giorni 10605.01–10.00C (Ogni 4 maglie)6.284 ~ 3000

-

1 7 giorni 108010.01 o sup.A (Tutte le maglie)10.694 ~ 3000

-

1 7 giorni 108010.01 o sup.B (Ogni 2 maglie)10.694 ~ 3000

-

1 7 giorni 108010.01 o sup.C (Ogni 4 maglie)10.694 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale catena Attacco Attacco su un lato

Prodotti complementari

Supporto tecnico