Codice articolo del costruttore: SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 6 giorni
L: 5 ~ 15
P: 1 ~ 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
Cod. comp. | Materiale |
Filettati | |
SFNN | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | L | - | P | |
SFNN3 | - | L6.50 | - | P2.5 | (Filettato) |
■Filettati
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm |
P Incrementi di 0.5mm |
Prezzo unitario | |
TIPO | M (Fil. grossa) | |||
SFNN | 3 | 5.00~15.00 | 1.0~3.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 15 | 1 ~ 3 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Piatto | Material | Acciaio inox | Surface Treatment(Ø) | Non fornito |
Heat Treatment | Fornito |
Configura
Proprietà di base
L
P
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali