Viti a serraggio elevato / Profilo SR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a serraggio elevato/Profilo SR:Immagine relativa
TipoProfilo puntaCorpo principaleSferaTesta
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeDurezza
BALTARSREN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.4125 Equiv.58~63HRCEN 1.4125 Equiv.55~60HRC
SALTAREN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
BALTAR6-30
Codice componenteLBdSR(F)2Conformità a standard
TipoMBALTARSALTAR
BALTAR
SALTAR
620344412.82.5-
30344422.83.5
82545.55.5516.53.5
4045.55.5531.55
1030577620.44.5
50577640.46

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BALTAR6-30
BALTAR8-25
BALTAR8-40
BALTAR10-30
BALTAR10-50
SALTAR6-20
SALTAR6-30
SALTAR8-25
SALTAR8-40
SALTAR10-30
SALTAR10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura Materiale (filettatura) Lunghezza complessiva L
(mm)

6.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.30

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.25

7.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.40

9.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.30

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.50

6.15 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.20

6.39 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.30

7.48 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.25

7.74 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.40

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.30

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.50

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Viti a serraggio elevato/Profilo SR:Immagine relativa
■Caratteristiche: anche quando la vite ruota, la testa della vite a contatto con il pezzo rimane ferma, escludendo quindi eventuali danni al pezzo.
Viti a serraggio elevato/Profilo SR:Immagine relativa
■Caratteristiche: le viti sono meno soggette ad allentamento, grazie alla presenza della sfera che assorbe le vibrazioni del pezzo.

Informazioni di base

Profilo punta Tipo sferico A vite A filettatura intera Materiale (punta) EN 1.4125 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico