• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti di serraggio / Serraggio sulla punta / A sfera

Viti di serraggio / Serraggio sulla punta / A sfera
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Punta sferica, vite di serraggio a forma di bullone con testa esagonale.

(i)Nota

  • Questo prodotto viene utilizzato non per ruotare le sfere sulla faccia ma per serrare i pezzi.
    (Le sfere sulla faccia non ruotano necessariamente, a seconda delle condizioni di cianfrinatura.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di serraggio/Serraggio sulla punta/A sfera:Immagine relativa
Tipo Corpo principale Sfera
Materiale Durezza Trattamento superficie Materiale Durezza
BRASM EN 1.7220 Equiv. 32~40HRC Ossido nero EN 1.3505 Equiv. 62HRC~

Specifiche

Codice componente - L
BRASM6 - 20
Codice componente Selezione L L1 A B E1 d3 (S2)
Tipo M
BRASM 6 20 30 40     2 11.5 10 4 4 1.3
8 20 30 40     2.5 15 13 5.5 5.5 1.8
10     40 50   3 19.6 17 7 7.1 2.3
12       50 60 3.5 21.9 19 8 8.7 2.8
16       50 60 4 27.7 24 10 11.9 4.3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BRASM6-20
BRASM6-30
BRASM6-40
BRASM8-20
BRASM8-30
BRASM8-40
BRASM10-40
BRASM10-50
BRASM12-50
BRASM12-60
BRASM16-50
BRASM16-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura Lunghezza complessiva L
(mm)

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10620

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10630

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10640

7.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10820

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10830

7.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10840

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101040

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101050

11.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101250

11.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101260

15.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101650

15.72 €

1 Disponibile 5 giorni 101660

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

■Note sulle viti di serraggio
Questo prodotto viene utilizzato non per ruotare le sfere sulla faccia ma per serrare i pezzi. (Le sfere sulla faccia non ruotano necessariamente, a seconda delle condizioni di cianfrinatura.)

Informazioni di base

Profilo punta Tipo sferico A vite A vite Materiale (filettatura) EN 1.7220 Equiv.
Materiale (punta) EN 1.3505 Equiv.

Supporto tecnico