Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Sfera | |||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | |
BFSM | EN 1.7220 Equiv. | 32~40HRC | Ossido nero | EN 1.3505 Equiv. | 62HRC~ |
Codice componente | - | L |
BFSM12 | - | 50 |
Codice componente | Selezione L | L1 | B | E | d2 | (S1) | ||||
Tipo | M | |||||||||
BFSM | 6 | 30 | 40 | 2 | 10 | 6 | 4.5 | 0.8 | ||
8 | 30 | 40 | 2.5 | 13 | 8 | 6.7 | 1 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 17 | 10 | 7.9 | 1.2 | |||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 19 | 12 | 10.8 | 1.8 | |||
16 | 50 | 60 | 4 | 24 | 16 | 13.3 | 2.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BFSM6-30 |
BFSM6-40 |
BFSM8-30 |
BFSM8-40 |
BFSM10-40 |
BFSM10-50 |
BFSM12-50 |
BFSM12-60 |
BFSM16-50 |
BFSM16-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 30 | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | |
11.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 30 | |
11.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 40 | |
16.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 40 | |
16.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 50 | |
22.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 50 | |
22.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 60 | |
29.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 50 | |
29.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 60 |
Loading...
■Note sulle viti di serraggio
Questo prodotto viene utilizzato non per ruotare le sfere sulla faccia ma per serrare i pezzi. (Le sfere sulla faccia non ruotano necessariamente, a seconda delle condizioni di cianfrinatura.)
Per il tipo angolare, sulla faccia potrebbe essere presente una semisfera anziché una superficie piatta, a causa della rotazione. In tal caso, riportare in posizione servendosi di nastro adesivo e magnete.
Profilo punta | Piatto | A vite | A vite | Materiale (filettatura) | EN 1.7220 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (punta) | EN 1.3505 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. filettatura
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali