Serie 5 / Cava da 6 / 40x40x20mm

Serie 5 / Cava da 6 / 40x40x20mm

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HFSR5-404020-[50-4000/0.5]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva L: 50 ~ 4000 mm


(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HFSR5-404020-[50-4000/0.5]

Serie 5/Cava da 6/40x40x20mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFSR5-404020 - 800
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSR5-404020 50~4000 1.13 419 5.95x104 5.95x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/40x40x20mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSR5-404020-[50-4000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 1050 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Serie profilato Serie 5 Tipo di profilato Profilo a L/R
Tipo di profilato HFS (Standard) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 40 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 40
Dimensione L fissa, specificabile struttura Misura profilato - Larghezza a L(mm) 20 Varianti 20

Supporto tecnico