• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 5 / Cava da 6 / 20x20mm

Serie 5 / Cava da 6 / 20x20mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Cava da 6/20x20mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFSR5-2020 - 800
KHFSR5-2020 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓlx ℓly
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSR5-2020 50~4000 0.42 153 0.57x104 0.57x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSR5-2020 4000 153 0.57x104 0.57x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/20x20mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSR5-2020-[50-4000/0.5]
KHFSR5-2020-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

32.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Serie profilato Serie 5 Tipo di profilato Profilo R
Tipo di profilato HFS (Standard) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 20 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 20

Supporto tecnico