A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
EFSH6-3030 KHFSH6-3030 |
- - |
800 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSH6-3030 | 50~4000 | 0.93 | 345 | 2.69x104 | 3.23x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFSH6-3030 | 50~4000 | 0.85 | 314 | 2.75x104 | 3.29x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSH6-3030 | 4000 | 345 | 2.69x104 | 3.23x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFSH6-3030 | 4000 | 314 | 2.75x104 | 3.29x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSH6-3030-[50-4000/0.5] |
KHFSH6-3030-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
62.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Misura profilato | 30x30 | Serie profilato | Serie 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | Cave su due lati (Opposti) | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 30 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali