Serie 6 / Cava da 8 / 100x100mm

Serie 6 / Cava da 8 / 100x100mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/100x100mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS6-100100
KHFSB6-100100
-
-
800
4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS6-100100 50~4000 5.52 2043 265.2x104 265.2x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB6-100100 50~4000 5.52 2043 265.2x104 265.2x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFS6-100100 50~4000 5.52 2043 265.2x104 265.2x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS6-100100 4000 2043 265.2x104 265.2x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB6-100100 4000 2043 265.2x104 265.2x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFS6-100100 4000 2043 265.2x104 265.2x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 6/Cava da 8/100x100mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS6-100100-[50-4000/0.5]
HFSB6-100100-[50-4000/0.5]
KHFS6-100100-4000
KHFSB6-100100-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato nerostruttura-50 ~ 4000

415.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteStazionario4000-

540.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10EFS (Leggero)Anodizzato neroStazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 100 Misura profilato 100x100 Serie profilato Serie 6
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 4 cave x 4 cave Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 100
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 100

Prodotti complementari

Supporto tecnico