• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 6 / Cava da 8 / 60x30mm / Con parallelismo di superficie

Serie 6 / Cava da 8 / 60x30mm / Con parallelismo di superficie

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/60x30mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa
Serie 6/Cava da 8/60x30mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
HFSP6-6030-300
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
Incrementi di 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP6-3060100~300059.230
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP6-6030100~300029.260
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP6-3060100~300059.230
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP6-6030100~300029.260

Varianti

Serie 6/Cava da 8/60x30mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFSP6-3060-[100-3000/0.5]
GFSP6-6030-[100-3000/0.5]
HFSP6-3060-[100-3000/0.5]
HFSP6-6030-[100-3000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato Numero di cave profilato Tipo di profilato Materiale Misura profilato: Larghezza (A)
(mm)
Misura profilato: Spessore (T)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 7 giorni 1030x601 cava x 2 caveGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.3059.2100 ~ 3000

-

1 7 giorni 1060x302 cave x 1 cavaGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.6029.2100 ~ 3000

-

1 7 giorni 1030x601 cava x 2 caveHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.3059.2100 ~ 3000

-

1 7 giorni 1060x302 cave x 1 cavaHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.6029.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Serie profilato Serie 6 Tipo di profilato Rettangolari
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Fornito
Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico