A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSP6-50100 | - | 300 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP6-10050 | 100~3000 | 49.2 | 100 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP6-50100 | 100~3000 | 99.2 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSP6-10050-[100-3000/0.5] |
HFSP6-50100-[100-3000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato | Numero di cave profilato | Misura profilato: Larghezza (A) (mm) | Misura profilato: Spessore (T) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 100x50 | 4 cave x 2 cave | 100 | 49.2 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50x100 | 2 cave x 4 cave | 50 | 99.2 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 50 | Serie profilato | Serie 6 | Tipo di profilato | Rettangolari |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | HFS (Standard) | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Fornito | Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Dimensione L fissa, specificabile | struttura |
Configura
Proprietà di base
Misura profilato
Numero di cave profilato
Misura profilato: Larghezza (A)(mm)
Misura profilato: Spessore (T)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali