• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 6 / Cava da 8 / 300x30mm / Con parallelismo di superficie

Serie 6 / Cava da 8 / 300x30mm / Con parallelismo di superficie

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EFSP6-30030-[100-3000/0.5]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva L: 100 ~ 3000 mm


(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EFSP6-30030-[100-3000/0.5]

Serie 6/Cava da 8/300x30mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa
Serie 6/Cava da 8/300x30mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
EFSP6-30030-300
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
Incrementi di 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteEFSP6-30030100~300029.2300

Varianti

Serie 6/Cava da 8/300x30mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EFSP6-30030-[100-3000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)

-

1 7 giorni 10100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 300x30 Serie profilato Serie 6
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 10 cave x 1 cava Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 300 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 29.2
Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico