Codice articolo del costruttore: HFSP6-606030-[100-3000/0.5]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza complessiva L: 100 ~ 3000 mm
A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFSP6-606030-[100-3000/0.5]
Codice componente | - | L |
HFSP6-606030 | - | 300 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP6-606030 | 100~3000 | 59.2 | 60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSP6-606030-[100-3000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Serie profilato | Serie 6 | Tipo di profilato | Profilo a L |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | HFS (Standard) | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Smussatura lato anteriore | Fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 60 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 59.2 |
Dimensione L fissa, specificabile | struttura | Misura profilato - Larghezza a L(mm) | 30 | Varianti | 30 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali