Serie 8 / Cava da 10 / 80x80mm

Serie 8 / Cava da 10 / 80x80mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Cava da 10/80x80mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFSF8-8080 - 800
KHFSF8-8080 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSF8-8080 50~4000 4.66 1726 128.4x104 129.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFSF8-8080 50~4000 4.39 1627 130.6x104 131.6x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSF8-8080 4000 1726 128.4x104 129.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFSF8-8080 4000 1627 130.6x104 131.6x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8/Cava da 10/80x80mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSF8-8080-[50-4000/0.5]
KHFSF8-8080-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

289.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 80 Misura profilato 80x80 Serie profilato Serie 8
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 2 cave x 2 cave Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate Cave su 3 lati Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 80 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 80

Prodotti complementari

Supporto tecnico