A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS30A8-40 | - | 800 |
KHFS30A8-40 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS30A8-40 | 50~4000 | 1.88 | 694 | 9.89x104 | 10.64x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS45A8-40 | 50~4000 | 1.83 | 676 | 9.87x104 | 10.37x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS60A8-40 | 50~4000 | 1.84 | 679 | 9.99x104 | 10.53x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS30A8-40 | 4000 | 694 | 9.89x104 | 10.64x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS45A8-40 | 4000 | 676 | 9.87x104 | 10.37x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS60A8-40 | 4000 | 679 | 9.99x104 | 10.53x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFS30A8-40-[50-4000/0.5] |
HFS45A8-40-[50-4000/0.5] |
HFS60A8-40-[50-4000/0.5] |
KHFS30A8-40-4000 |
KHFS45A8-40-4000 |
KHFS60A8-40-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
177.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - | |
167.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - | |
178.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Serie profilato | Serie 8 | Tipo di profilato | Angolare |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | HFS (Standard) | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 40 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali