A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFSP8-4545 | - | 300 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP8-4545 | 50~4000 | 44 | 45 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP8-5050 | 50~4000 | 49 | 50 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP8-6060 | 50~4000 | 59 | 60 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSP8-9090 | 50~4000 | 89 | 90 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFSP8-4545 | 50~4000 | 44 | 45 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFSP8-5050 | 50~4000 | 49 | 50 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFSP8-6060 | 50~4000 | 59 | 60 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFSP8-9090 | 50~4000 | 89 | 90 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFSP8-4545-[100-3000/0.5] |
GFSP8-5050-[100-3000/0.5] |
GFSP8-6060-[100-3000/0.5] |
GFSP8-9090-[100-3000/0.5] |
HFSP8-4545-[100-3000/0.5] |
HFSP8-5050-[100-3000/0.5] |
HFSP8-6060-[100-3000/0.5] |
HFSP8-9090-[100-3000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza profilato di riferimento (mm) | Misura profilato | Numero di cave profilato | Tipo di profilato | Materiale | Misura profilato: Larghezza (A) (mm) | Misura profilato: Spessore (T) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 45x45 | 1 cava x 1 cava | GFS (Ad alta rigidità) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 45 | 44 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 50x50 | 1 cava x 1 cava | GFS (Ad alta rigidità) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 50 | 49 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 60x60 | 1 cava x 1 cava | GFS (Ad alta rigidità) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 60 | 59 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | 90x90 | 2 cave x 2 cave | GFS (Ad alta rigidità) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 90 | 89 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 45x45 | 1 cava x 1 cava | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 45 | 44 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 50x50 | 1 cava x 1 cava | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 50 | 49 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 60x60 | 1 cava x 1 cava | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 60 | 59 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | 90x90 | 2 cave x 2 cave | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 90 | 89 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Serie profilato | Serie 8-45 | Tipo di profilato | Quadrate | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | Fornito | Dimensione L fissa, specificabile | struttura |
Configura
Proprietà di base
Larghezza profilato di riferimento(mm)
Misura profilato
Numero di cave profilato
Tipo di profilato
Materiale
Misura profilato: Larghezza (A)(mm)
Misura profilato: Spessore (T)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali