Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di collegamento | A barra | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
Altezza h configurabile | ||||
Attacco inferiore | HLRDBH | EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 500HV~ |
Codice componente | - | h |
HLRBDH16 | - | 21 |
Codice componente | h | H | B | D1 | T | W | P | M | |||
Tipo | D | ||||||||||
Incrementi di 1mm | Tolleranza | ||||||||||
Attacco inferiore | 7 | 10~24 | h+6 | 10 | 8 | 8 | 0 -0.15 | 36 | 26 | 4 | |
8 | 12~23 | h+7 | 12 | 9 | 10 | 0 -0.15 | 42 | 30 | 5 | ||
10 | 13~27 | h+8 | 14 | 11 | 12 | 0 -0.18 | 44 | 32 | 5 | ||
Altezza h configurabile HLRDBH | 13 | 15~30 | h+10 | 17 | 14 | 13 | 0 -0.18 | 52 | 38 | 6 | |
16 | 19~33 | h+12 | 21 | 18 | 15 | 0 -0.22 | 56 | 42 | 6 | ||
18 | 21~36 | h+14 | 23 | 20 | 16 | 0 -0.22 | 66 | 48 | 8 | ||
21 | 22~35 | h+15 | 26 | 23 | 19 | 0 -0.22 | 70 | 52 | 8 | ||
25 | 25~41 | h+19 | 30 | 27 | 20 | 0 -0.22 | 84 | 62 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HLRDBH7-[10-24/1] |
HLRDBH8-[12-23/1] |
HLRDBH10-[13-27/1] |
HLRDBH13-[15-30/1] |
HLRDBH16-[19-33/1] |
HLRDBH18-[21-36/1] |
HLRDBH21-[22-35/1] |
HLRDBH25-[25-41/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile (Ø) | Altezza di montaggio h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 12 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 13 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 19 ~ 33 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 21 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 21 | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 25 ~ 41 |
Loading...
Tipo | Connettore cilindro | Dettagli connettore cilindro | Elemento singolo supporto | Con supporto | Attacco superiore |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nitrurazione in bagno di sale |
Configura
Proprietà di base
Diam. D filettatura stelo del cilindro applicabile(Ø)
Altezza di montaggio h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali