Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Con foro passante | ||
Maschiati | ||
FJW | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente |
FJW10-1.25 |
Codice componente | D | P | W | B | L1 | L2 | T | h | ℓ | Dim. D giunto colleg. punta | |
Tipo | Passo M | ||||||||||
Con foro passante, maschiati FJW | 4-0.7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 |
5-0.8 | 18 | 6 | 9 | 15 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
6-1.0 | 20 | 7 | 11 | 17 | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
8-1.25 | 22 | 9 | 13 | 19 | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | 16 | |
10-1.25 | 28 | 12 | 17 | 25 | 38 | 11 | 6 | 6 | 15 | 20 | |
10-1.5 | 28 | 12 | 17 | 25 | - | - | 6 | 6 | - | 20 | |
14-1.5 | 33 | 15 | 21 | 30 | 44 | 13 | 6 | 6 | 21 | 25 | |
16-2.0 | 33 | 15 | 21 | 30 | - | - | 6 | 6 | - | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJW4-0.7 |
FJW5-0.8 |
FJW6-1.0 |
FJW8-1.25 |
FJW10-1.25 |
FJW14-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M4 | 0.5–0.8 | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M5 | 0.5–0.8 | |
14.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M3–M8] M6 | 1–1.75 | |
15.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale prigioniero | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali